WIKA Canada

Cellule de pesage

Capteurs de pesage WIKA

Les capteurs de pesage sont conçus comme une forme spéciale de transducteurs de force utilisés dans la technologie du pesage. L'étalonnage se fait en grammes, kilogrammes ou tonnes, et non en Newton, comme c'est habituellement le cas pour les mesures de force. Les jauges de contrainte intégrées transforment les déformations élastiques des cellules de pesage, causées par les charges pondérales, en signaux électriques proportionnels. Cela permet une très grande précision de mesure, comprise entre 0,01 % et 0,05 % de la Fnom.

Grâce à l'intégration de Tecsis, un fabricant expérimenté et global de technologies de mesure, WIKA offre une gamme de produits de haute qualité, allant de la plate-forme aux capteurs de force de compression, en passant par les capteurs de flexion et les capteurs de cisaillement.

Quel est l'avantage de la technologie de pesage?

Pour de nombreuses applications, il est avantageux que la mesure du niveau ne nécessite pas d'intrusion dans le réservoir ou la cuve. La mesure s'effectue donc indépendamment du matériau et de ses propriétés. Pour les différentes géométries de cuves, par exemple les silos, les conteneurs ou les réservoirs, nous proposons des capteurs de pesage adaptés qui répondent à ces exigences - indépendamment du type et de la nature du média. Qu'ils soient liquides ou solides, agressifs, qu'ils produisent de la mousse ou de la poussière, de la vapeur, qu'ils soient conducteurs ou non conducteurs, qu'ils aient une granulométrie petite ou grande : Ces facteurs ne sont pas pertinents. En outre, ni les trémies, ni les piles coniques, ni les ponts, ni les agglomérations, ni même les agitateurs n'affectent le résultat de la mesure.

La mesure gravimétrique du niveau est également demandée dans les applications où la température est critique et où une durabilité et une robustesse élevées sont requises, comme dans l'industrie sidérurgique.

Qu'est-ce qu'un capteur à point d'appui central dans la technologie de pesage?

Les capteurs de pesage à point d'appui central sont de loin les capteurs les plus couramment utilisés, avec un large éventail d'applications possibles. Ils sont également appelés capteurs de pesage à plate-forme et sont particulièrement adaptés aux balances et équipements de pesage dans lesquels la détermination du poids n'est pas centrée de manière prévisible.

Leur installation et leur utilisation se sont avérées très simples : Comme on peut le constater sur les pèse-personnes de tous les jours, ils sont insensibles aux charges latérales et d'angle. Les domaines d'application typiques sont le secteur de la logistique, la construction de machines ou l'industrie de l'emballage.

À quoi servent les capteurs de flexion et de cisaillement dans la technologie de pesage?

Les capteurs de flexion et de cisaillement sont souvent utilisées pour déterminer le poids des navires de petite et moyenne taille. Dans ces mesures, la haute précision, la protection contre les agressions, la robustesse et les faibles coûts jouent un rôle majeur.

Le capteur de flexion est fixé à l'aide de deux trous de montage du côté du transducteur avec la sortie du câble. De l'autre côté, la force est appliquée perpendiculairement à l'unité de mesure, de manière centrée et sans force de cisaillement. Comme il est entièrement fabriqué en acier inoxydable, il peut fonctionner sans problème, même dans des conditions environnementales défavorables.

Dans quels secteurs la technologie de pesage est-elle principalement utilisée ?

La technologie de pesage WIKA est utilisée dans une grande variété d'industries et d'applications. Les exemples suivants illustrent cette diversité:

Ingénierie médicale:

  • Nos produits, par exemple, permettent de surveiller le poids des nouveau-nés dans les couveuses.
  • Dans les balances de mélange de sang, des cellules de pesage sont utilisées pour déterminer le volume exact des dons de sang.

Agriculture:

  • Notre technologie de pesage permet de mesurer avec précision les niveaux de fluides agressifs, par exemple dans les silos.
  • Dans le domaine de l'ingénierie agricole, par exemple, il est possible de peser avec précision les récoltes d'une moissonneuse-batteuse.

Construction de machines:

  • Nos cellules de charge sont utilisées, par exemple, dans les dispositifs de scellage à chaud.
  • Les cellules de pesage à plateforme mesurent la force de contact optimale pour le rail chauffant.

Si vos besoins dépassent notre gamme existante, nos experts se feront un plaisir de vous conseiller individuellement et de rechercher avec vous une solution adaptée.

Faites confiance à nos années d'expérience et à notre savoir-faire!

FAQ

Quelle est la durée de validité du WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est valable au moins trois mois. La durée de validité minimale du Build ID est indiquée lors de la création de l'ID.