WIKA Canada

Mesure de force

Mesure de force par WIKA

Le thème de la mesure de la force couvre la mesure fiable et exacte des forces de tension et de compression à l'aide de différentes technologies. Grâce à l'intégration de tecsis, un fabricant mondial reconnu de techniques de mesure, WIKA offre la plus grande gamme de produits de mesure de force développée et fabriquée en interne - des capteurs de force aux jauges de contrainte, en passant par la mesure hydraulique jusqu'à la mesure de force avec la technologie des couches minces, dans toutes les formes géométriques, dans des tailles de charge nominale allant de 0,5 N à plus de 10.000 kN.

Pourquoi la mesure de la force est-elle si importante dans l'industrie?

Pour surveiller les processus et les opérations, pour contrôler ou transporter des charges, la force est mesurée dans de nombreuses applications, telles que la logistique portuaire, les grues, la construction de machines ou l'ingénierie géotechnique. L'accent est mis principalement sur la protection des personnes et des machines, ainsi que sur la stabilité du système et la fiabilité de la production. En outre, la mesure de la force contribue également à l'optimisation des conditions de fabrication, à l'amélioration de la qualité des produits, aux économies de matériaux et à l'assurance qualité.

Comment fonctionne la mesure de la force?

La mesure de la force est utilisée pour mesurer la force, les forces de poids ou les couples agissant entre deux corps. Les forces de poids sont mesurées en tant que forces de tension ou de compression. Dans le cas d'une force de traction/tension, le dispositif de mesure est tiré avec la force à déterminer et dans le cas d'une force de compression, le dispositif de mesure est comprimé avec la force à déterminer. La force est généralement mesurée à l'aide d'instruments de mesure de la force - plus précisément, des dynamomètres, des capteurs de force ou des transducteurs de force.

Quels sont les instruments de mesure de force?

La gamme de produits dans le domaine de la mesure de la force comprend des capteurs de force en traction et en compression, des capteurs de force annulaires, des capteurs de cisaillement et de flexion, des cellules de charge à manille, des axes dynamométriques, des capteurs de tension type poutre, des capteurs de force et de déformation à câble métallique, des cellules de pesage et des capteurs de force hydrauliques, ainsi que de l'électronique et des systèmes. Dans l'article sur le thème des vous en apprendrez plus sur les technologies de mesure de force utilisées chez WIKA - jauges de contrainte, mesure hydraulique et technologie couche mince.

Quelles sont les normes de qualité WIKA en matière de mesure de la force?

Comme pour toutes les autres variables mesurées, vous pouvez compter sur la qualité éprouvée de WIKA en matière de mesure de la force. WIKA propose différentes technologies et de nombreuses gammes de mesure. L'ensemble du processus de fabrication est certifié. Nous proposons également des produits avec différentes homologations:

  • Processus orientés produits évalués par DQS et certifiés ISO 9001:2008
  • Capteurs de force avec CANopen et protocole de sécurité CANopen pour les exigences de mesure liées à la sécurité
  • Capteurs de force compatibles avec le niveau d'intégrité de sécurité (SIL) et le niveau de performance (PL) et disposant des homologations suivantes pour une utilisation en zone dangereuse : ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML
  • Nous travaillons en stricte conformité avec les spécifications de la norme DIN EN ISO 13849-1 et de la directive 2006/42/CE (directive sur les machines) et remplissons jusqu'à PL e
  • Audits et attestations internationaux

Dans la mesure de la force, nos exigences élevées en matière de qualité profitent à nos clients, avec lesquels nous travaillons souvent dans le cadre de partenariats de développement étroits. Ils apprécient en particulier l'expérience et la compétence de nos ingénieurs et techniciens de développement, qui analysent intensivement les conditions et les process sur place et les intègrent dans les exigences spécifiques du client. Il en résulte des solutions personnalisées. Faites confiance au leader de la mesure de la force. Choisissez un partenaire qui a du savoir-faire et de l'expérience.

WIKA & tecsis: Technique de mesure de la force fabriquée en interne

Grâce à l'intégration de tecsis, fabricant de technologie de mesure de renommée mondiale, le portefeuille de WIKA s'enrichit de la mesure de la force. tecsis représente des solutions innovantes de la plus haute qualité dans le domaine de la technologie de mesure et des capteurs. Les capteurs de force sont fabriqués sur trois continents : de manière économique, avec une qualité constante et un service fiable tout au long de la chaîne de création de valeur et de livraison.

  • Sur le site principal d'Offenbach, en Allemagne, l'accent est mis sur la technologie des couches minces (soudées) et sur les capteurs de force hydrauliques.
  • Nos experts en jauges de contrainte (collées) sont basés aux États-Unis. Ils réalisent principalement des solutions spéciales pour une production individuelle de haute qualité.
  • En Chine, la mesure de la force est également axée sur les jauges de contrainte, mais principalement pour des solutions spéciales dans la production en série.

En matière de capteurs de force, vous pouvez compter sur WIKA - une entreprise privée qui pense et agit à long terme.

FAQ
FAQ

Qu'est-ce qu'une erreur de réversibilité relative (hystérésis) ?

Une erreur de réversibilité relative est la différence entre les signaux de sortie d'une série croissante et décroissante à la même force, F, par rapport au signal de sortie moins le signal zéro avec une force croissante, dans la condition inst ...

plus
FAQ
FAQ

Que puis-je faire si la température du fludie avec un manomètre rempli est supérieure à 100 °C ?

On peut utiliser un syphon pour manomètre ou un capillaire comme élément de refroidissement addtionnel pour refroidir la température du fluide.