Manomètres pour l'indication de la pression par WIKA
Les manomètres de WIKA peuvent être utilisés pour la mesure et l'indication de la pression. Ils sont fabriqués avec des éléments de mesure à tube manométrique, à membrane ou à capsule.
Pour indiquer ou mesurer la pression, une pression de référence est nécessaire. La pression atmosphérique sert normalement de pression de référence. Le dispositif de mesure de la pression indique dans quelle mesure la pression mesurée est supérieure ou inférieure à la pression atmosphérique (dispositif de mesure de la pression pour la surpression).
L'indication de la pression est faite par une aiguille sur un cadran dont l'échelle standardisée s'étend sur 270 degrés angulaires. Si le dispositif de mesure de pression est en outre rempli d'un liquide, l'instrument de mesure est protégé de manière optimale par l'amortissement contre la destruction due à des charges de pression dynamiques élevées ou à des vibrations.
Dans la large gamme de produits WIKA, vous trouverez toujours l'instrument adéquat pour la mesure et l'indication de la pression :
Instruments de mesure de pression avec tube manométrique
L'indication de la pression pour les appareils de mesure de la pression avec tube manométrique se fait par l'expansion du tube manométrique. L'extrémité non fixe du tube génère un mouvement. Par le biais du mouvement de l'instrument, ce mouvement est converti en un mouvement de l'aiguille.
L'échelle du dispositif de mesure de la pression se situe entre 0 ... 0,6 et 0 ... 7.000 bar avec une classe de précision comprise entre 0,1 et 4,0.
Dispositifs de mesure de la pression avec élément à membrane
Dans le cas d'un appareil de mesure de la pression fonctionnant selon le principe d'un élément à membrane, la déflexion de celui-ci sert à mesurer la pression. L'élément à membrane est serré entre deux brides ou soudé et est soumis à la pression du fluide agissant d'un côté.
La plage de mesure du dispositif de mesure de la pression se situe entre 0 ... 16 mbar et 0 ... 40 bar avec une classe de précision comprise entre 0,6 et 2,5.
Dispositif de mesure de la pression avec élément à capsule
Les éléments de la capsule sont constitués de deux membranes qui sont réunies, de manière étanche à la pression au niveau de leur bord. L'indication de la pression est obtenue par le mouvement de levage, qui se produit sous l'effet de la pression agissant sur la capsule du dispositif de mesure de la pression.
L'échelle de mesure de ce dispositif de mesure de la pression se situe entre 0 ... 2,5 mbar et 0 ... 0,6 bar avec une classe de précision comprise entre 0,1 et 2,5.
Pourquoi remplit-on les manomètres?