Capteurs de force WIKA
Un capteur de force mesure les forces de tension et de compression qui agissent sur le capteur. Il est également appelé transducteur de force ou cellule de charge. WIKA propose des capteurs de force dans différentes technologies pour les applications les plus diverses et couvre ainsi des plages de mesure de 0 ... 0,5 N à 0 ... 10.000 kN. Le mieux est de constater par vous-même notre fiabilité et nos normes de qualité élevées.
Quels sont les différents capteurs de force disponibles?
Que ce soit dans la logistique portuaire, dans la construction de machines, pour les grues ou les engins de levage, dans la médecine ou l'agriculture, dans l'aérospatiale ou dans d'autres domaines - choisissez le capteur de force WIKA qui répond le mieux à vos besoins. La gamme de produits WIKA pour la mesure de la force comprend des capteurs de force de compression et capteurs de force en traction et en compression, des capteurs de cisaillement et de flexion, des capteurs de force à manille et des capteurs de force à anneau, ainsi que des axes dynamométriques, des capteurs en tension type poutre, des capteurs de force à câble et des capteurs de déformation et capteurs de pesage. Les capteurs sont disponibles en plusieurs versions, que nous adaptons volontiers à vos besoins. Notre équipe technico-commerciale sera heureuse de vous conseiller dans le choix du capteur de force adapté à votre application.
Quels sont les différents principes de mesure des capteurs de force / transducteurs de force?
Chez WIKA, trois technologies sont utilisées pour les capteurs de force : les jauges de contrainte, les capteurs couche mince et la mesure hydraulique de force.
- Les jauges de contrainte à feuille (FSG en abrégé / Foil Strain Gauges) offrent un degré élevé de variabilité géométrique et se caractérisent par une grande précision de 0,01 % de la FS. Même les forces les plus faibles peuvent être mesurées de manière fiable par ces capteurs de force. Les jauges de contrainte sont collées au corps de déformation et les plages de mesure vont de 0 ... 0,5 N à 0 ... 10.000 kN.
- La technologie couche mince est la variante privilégiée dans de nombreuses applications, même complexes. Son avantage est sa rentabilité. Les capteurs de force couche mince sont très rentables pour les fabrications spéciales ou les applications OEM, ainsi que pour les applications liées à la sécurité grâce à leurs signaux de sortie redondants. En outre, ils offrent une grande robustesse et une grande stabilité à long terme. Grâce au processus de pulvérisation, le pont de mesure du capteur de force est relié de manière atomique au corps de la cellule de mesure. Les étendues de mesure de ces capteurs de force vont de 0 ... 1 kN à 0 ... 10.000 kN.
- Les capteurs de force hydrauliques utilisent une combinaison de piston et de boîtier, avec différents joints, comme unité de détection. En raison de sa facilité d'utilisation, de sa robustesse et de son fonctionnement sans tension d'alimentation, cette forme de mesure de la force est appréciée des utilisateurs. Les étendues de mesure vont de 0 ... 160 N à 0 ... 10.000 kN.
Quels sont les domaines d'application des capteurs de force?
Les capteurs de force sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels : La construction de machines, l'automatisation et l'ingénierie des process ne sont que trois exemples parmi tant d'autres. La mesure de la force est également utilisée, par exemple, pour les grues et les palans, dans la technologie agricole et dans la logistique portuaire. Cette diversité de produits des capteurs de force se reflète non seulement dans les applications et les champs de mesure, mais aussi dans les nombreuses caractéristiques géométriques des capteurs de force. Cela permet à WIKA de développer pour ses clients des instruments de mesure de force qui peuvent être intégrés directement dans le flux de force de l'application - les exigences de haute précision de mesure sont satisfaites. Si votre application de mesure de force nécessite une approche technique, nos ingénieurs seront heureux de concevoir une solution personnalisée pour vous.
Quand les capteurs de force individuels sont-ils la meilleure solution pour votre application?
Cela peut être le cas, par exemple, avec des charges utiles ou des gammes de mesure spécifiques au client. Même avec les axes dynamométriques, des solutions individuelles sont souvent utilisées. Nous développons avec vous le capteur de force approprié. Peu importe que vous ayez besoin de capteurs de force en petites quantités ou pour une production de masse. Nos ingénieurs et techniciens expérimentés répondront à vos besoins et sauront exactement ce qui compte pour vous. Pour de tels projets, nous commençons par un capteur de force en tant que composant additionnel à l'assemblage pour une solution intégrée de mesure de la force optimisée.
Nos services pour votre capteur de force comprennent
- Conseils sur la technologie de mesure. Par exemple, nous recueillons les conditions de mesure sur place. Cela constitue une base fiable pour une analyse précise du problème.
- Ingénierie compétente. Les solutions les plus simples sont souvent les meilleures : Souvent, un capteur de force du programme standard peut être adapté à vos besoins. Si ce n'est pas le cas, nous développons un capteur de force approprié qui répond à 100 % à vos exigences.
- Mise en service fiable. Installation des capteurs de force, mise en service du système : Vous pouvez compter sur nos techniciens expérimentés.
- Service après-vente spécialisé. Réétalonnage et réparation des capteurs de force : Cela fait également partie de notre gamme de services.
Quelles sont les exigences auxquelles les capteurs de force doivent répondre?
Les capteurs de force doivent répondre à de nombreuses exigences - dans les entreprises de taille moyenne comme dans les grandes sociétés. Ces entreprises attendent une livraison rapide, une qualité et une précision maximales, une sécurité contre les défaillances et pour leur investissement, et elles attachent une grande importance à la protection des personnes. WIKA est votre partenaire fiable.
Vous pouvez également compter sur nous dans le domaine de la sécurité fonctionnelle et dans des conditions d'utilisation extrêmes. Nous travaillons conformément à la directive sur les machines 2006/42/CE. Nous proposons des produits compatibles avec le niveau de performance (PL) et le niveau d'intégrité de sécurité (SIL) et qui peuvent être utilisés dans des zones dangereuses (ATEX, IECEx, FM, CSA, UL).
Qu'est-ce qu'une charge de rupture ?
La force de rupture est la force appliquée au capteur de force au-dessus de laquelle une destruction mécanique est à prévoir.
Pourquoi remplit-on les manomètres?