Le kit de montage type FA205 est conçu pour le capteur de cisaillement F3831 ainsi que pour les capteurs de flexion types F3803 et F3833. Le type FA205 permet une installation simple et aisée des capteurs de cisaillement ou de flexion sous des plateformes, des silos ou tout autre type de cuve.
Le kit de montage est conçu pour optimiser la transmission des forces vers le capteur de cisaillement ou de flexion tout en offrant une liberté de mouvement maximale afin de compenser les dilatations thermiques, les contraintes mécaniques et les légères vibrations. Pour les vibrations plus fortes, telles que celles provoquées par un agitateur, nous proposons des accessoires spéciaux ; voir la rubrique « Accessoires ».
Le kit de montage type FA205 offre une grande polyvalence. Tous les modules d'un ensemble de balances sont identiques et peuvent être orientés librement dans n'importe quelle direction. Une protection contre le soulèvement et une butée horizontale sont intégrées. Le FA205 se caractérise par un design compact et une apparence discrète.
Le capteur de cisaillement type F3831 et les capteurs de flexion types F3803 et F3833 (non compris dans la livraison) s'installent et se retirent facilement du kit de montage déjà en place.