Les capteurs de cisaillement sont adaptées aux exigences de mesure statiques et dynamiques. Ils servent à déterminer les forces de cisaillement dans divers domaines d'application.
Ces capteurs de cisaillement sont utilisés dans les domaines du pesage industriel et de la technologie de laboratoire, ainsi que dans l'industrie du process.
Les capteurs de cisaillement F3201 sont fabriqués en acier inox dont les propriétés sont particulièrement adaptées aux domaines d'application des balances, de la technique de laboratoire et de la construction de scènes. Un signal mV/V est fourni comme signal de sortie.
Notes
Pour éviter toute surcharge, le capteur de cisaillement doit être connecté électriquement et la valeur mesurée doit être contrôlée pendant l'assemblage.
La force de mesure doit être introduite par le centre et être exempte de force transversale. Lors de l'assemblage du capteur de cisaillement, il faut veiller à ce que la surface d'appui soit plane.
Des pièces d'introduction de force compatibles sont disponibles en option.