Le thermomètre numérique polyvalent CTP1500, qui permet d'effectuer des mesures de température mobiles de qualité supérieure, se distingue par sa précision, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation. Grâce à sa grande précision de ±0,05 °C dans la plage de -20 ... +180 °C [-4 ... +356 °F], cet instrument peut également être utilisé comme instrument de référence dans les industries biotechnologiques, pharmaceutiques et alimentaires. Le CTP1500 est donc parfaitement adapté à toutes les tâches d'entretien et de maintenance.
Grâce à sa conception pratique, l'instrument peut facilement être emporté partout afin d'effectuer des tests rapides dans le système. L'écran Paperwhite offre une autonomie d'environ 500 heures en fonctionnement continu.
Sac de protection
Pour le transport ou le stockage en toute sécurité de l'instrument, un sac de protection est disponible comme complément utile, dans lequel l'instrument peut être stocké en toute sécurité. Elle est disponible pour les instruments dont la longueur du tube de sonde peut atteindre 300 mm [11,81 in].
Incertitude certifiée
Pour chaque sonde de température, la précision est certifiée par un certificat d'essai d'acceptation qui accompagne l'instrument. Sur demande, un certificat d'étalonnage DAkkS (équivalent COFRAC) sera fourni pour cet instrument.