Les séparateurs sont utilisés pour protéger les instruments de mesure de pression dans des applications impliquant des fluides agressifs. Dans les systèmes de séparateur, la membrane effectue la séparation entre l'instrument et le fluide.
La pression est transmise vers l'instrument de mesure au moyen du liquide de transmission qui se trouve dans le montage sur séparateur.
Pour la mise en œuvre des applications exigeantes des clients, il existe une grande variété de conceptions, de matériaux et de liquides de remplissage.
Pour plus d'informations techniques sur les séparateurs et les montages sur séparateur, voir IN 00.06 “Application, principe de fonctionnement, versions”.
Grâce à leur raccord process hygiénique, les séparateurs types 990.22, 990.52 et 990.53 sont particulièrement adaptés aux process de production alimentaires, ainsi qu'aux applications pharmaceutiques et bio-technologiques. Les séparateurs peuvent supporter les températures de nettoyage vapeur des process SEP et assurer ainsi un raccordement stérile entre le fluide et le séparateur.
Le montage de l'instrument de mesure sur le séparateur peut s'effectuer de façon directe ou par le biais d'un élément de refroidissement ou d'un capillaire souple pour gérer de hautes températures du fluide process.
Concernant le choix des matériaux, WIKA fournit une grande variété de solutions dans lesquelles la partie supérieure du séparateur et les parties en contact avec le fluide peuvent être fabriquées dans des matériaux identiques ou différents. Les parties en contact avec le fluide peuvent être électropolies en option.