Le manomètre mécanique à tube manométrique rempli de liquide 113.53 est construit avec un boîtier en acier inox et des parties en contact avec le fluide en alliage de cuivre.
WIKA fabrique et qualifie le manomètre conformément aux normes EN 837-1 et ASME B40.100. En tant que fonction de sécurité, cet instrument est muni d’un évent de sécurité. En cas de défaillance, la surpression peut s’échapper à cet endroit.
Le remplissage du boîtier permet d’amortir efficacement l’élément de pression et le mouvement de l’aiguille. Ces instruments sont donc particulièrement adaptés à des emplacements de mesure soumis à des charges dynamiques élevées, telles que des cycles de charge rapides ou des vibrations.
Les boîtiers du type 113.53 sont disponibles dans des diamètres de 40 [1 1⁄2"], 80 [3"] et 100 [4"] et respectent l'indice de protection IP65. Avec une précision de classe 2,5, ce manomètre convient pour une large gamme d’applications dans l’industrie.
Pour une installation sur des panneaux de contrôle, les manomètres avec un raccord process arrière peuvent être équipés d’une collerette arrière ou d’une lunette à profil triangulaire et d’une potence de fixation.