1. Tuotteet
  2. Lämpötilan mittaus
  3. Vastuslämpötila anturit
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TR53

Bajonettivastuslämpötila-anturi

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 60.53 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Muovinkäsittelykoneet
  • Ruiskuvalukoneet
  • Moottorien sylinterinkannet ja öljypohjat
  • Laakerit
  • Putket ja säiliöt

Erikoisominaisuudet

  • Anturien kantama enintään max. 400 °C [752 °F]
  • Yhden ja kahden vastuksen lämpömittarit
  • Hyvä lämmönsiirto säädettävän jousen ansiosta
  • Helppo asennus ja irrotus ilman työkaluja
  • Räjähdyssuojatut mallit

Kuvaus

Anturi
Näissä kaapelivastuslämpötila-antureissa on bajonettityyppinen mittapään liitäntä. TR53-sarjan vastuslämpötila-anturit voidaan kiinnittää porattuihin aukkoihin, kuten esim. koneen osiin, ilman suojataskua.

Kaapeli
Tarjolla on useita eristysmateriaaleja moniin erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. Johdon paljaat päät ovat valmiit liittämistä varten, tai niihin voidaan kiinnittää lisävarusteeksi pistokkeet ja/tai naarasliittimet.