1. Tuotteet
  2. Lämpötilan mittaus
  3. Putken pintalämpötila-anturit
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TC59-V

Putkitermoelementin kokoonpanosarja

V-PAD®

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 65.59 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Kemianteollisuus
    • Kuumat höyrysovellukset
    • Jalostamot
    • Lämmitysuunit ja korkean suorituskyvyn kuumavesisäiliöt
    • Lämmönvaihtimet

Erikoisominaisuudet

  • Lohkosuunnittelu
    • Käyttöalue 0 ... 1260 °C
    • Taipuisa, verhoiltu kaapeli, mineraalieristetyt sisäiset johdot
    • Korkea mekaaninen lujuus, iskunkestävä

Kuvaus

Patentoitu WIKA V-PAD® mahdollistaa putken pinnan lämpötilan tarkan mittauksen lämmitysuuneissa. V-PAD® -nimi tulee anturin muodosta. V-muoto mahdollistaa hitsausliitoksen anturin ja putken välillä.V-PAD®:n anturin taipuisa osa on mineraalieristetty kaapeli (verhoiltu kaapeli). Se koostuu metallisesta eristeestä, joka sisältää eristetyt sisäiset johdot, jotka on puristettu tiiviiseen keraamiseen aineeseen. Sisäiset johdot on valmistettu termomateriaalista. Ulkoisen eristeen materiaali voidaan valita sovelluskohtaisesti.Yhdessä kaapelin päässä johdot on hitsattu yhteen, mikä luo eristämättömän mittauspisteen. Kaapelin toisessa päässä johdot on liitetty ja se on ilmatiiviisti tiivistetty käyttämällä tiivistemassaa.

Johdon päät toimivat alustana sähköiselle liittimelle. Kaapelit, plug-in-liittimet tai liitinrasiat voidaan yhdistää niihin.Sensorimalli
Tubeskin-termopari on varustettu eristämättömällä mittauspisteellä (maadoitettu).Vain näin voidaan varmistaa, että lämpötilaherkkä mittauspiste voidaan sijoittaa mahdollisimman lähelle putken pintaa. Hitsaamalla V-PAD® kiinni putkeen siitä tulee osa putken pintaa ja antaa näin tarkkoja mittaustuloksia.