1. Tuotteet
  2. Lämpötilan mittaus
  3. Termoelementit
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TC10-H

Termoelementti

Ilman suojataskua

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 65.08 Tekniset tiedot SP 05.25 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3 Erityiset asiakirjat #1 Erityiset asiakirjat #2

Sovellukset

  • Asennus suoraan prosessiin
  • Koneenrakennus
  • Moottorit
  • Laakerit
  • Putket ja säiliöt

Erikoisominaisuudet

  • Anturin toiminta-alueet ovat -40 ... +1 200 °C [-40 ... +2 192 °F]
  • Paikoilleen työnnettävä malli, ruuvattava malli valinnaisesti prosessiliitännällä
  • Liitäntäpään tyyppi B tai JS
  • Räjähdyssuojattuja versioita on saatavana moniin hyväksyntätyyppeihin (ks. tietolehti sivu 2)

Kuvaus

Termoelementit, joissa ei ole suojataskua, soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin, joissa anturin metallikärki asennetaan suoraan porattuun reikään (esim. koneen osaan) tai suoraan prosessilinjaan, jossa ei käytetä kemiallisesti aggressiivisia tai hankaavia aineita.

Suojataskuun asentamista varten on käytettävä jousikuormitteista puristusliitäntää, koska vain sen avulla mittauskärki voidaan painaa suojataskun pohjaan. Muuten mittauskärkeen voi kohdistua - mahdollisesti kriittinen - voima. Asennus suoritetaan yleensä suoraan prosessilinjaan. Kiinnityselementtejä, kuten kierreliittimiä, liitosmuttereita jne., voidaan myös käyttää.

Anturin joustava osa on mineraalieristeinen kaapeli (suojattu kaapeli). Se koostuu metallisesta eristeestä, joka sisältää eristetyt sisäiset johdot, jotka on puristettu tiiviiseen keraamiseen aineeseen. Näin laite kestää myös huomattavan korkeita lämpötiloja.

TC10-H:n liitäntäpäähän voidaan valinnaisesti asentaa WIKA:n valikoimaan kuuluvia analogisia tai digitaalisia lähettimiä.