1. Tuotteet
  2. Lämpötilan mittaus
  3. Termoelementit
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TC10-C

Kierteellinen termoelementti

Putkirakenteisella suojataskulla

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 65.03 Tekniset tiedot SP 05.25 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Koneenrakennus, laitteistojen ja säiliöiden valmistus
  • Energia- ja voimalaitosteknologia
  • Kemianteollisuus
  • Elintarvike- ja juomateollisuus
  • Saniteetti-, lämmitys- ja ilmastointiteknologia

Erikoisominaisuudet

  • Anturin toiminta-alueet ovat -40 ... +1 200 °C [-40 ... +2 192 °F]
  • Integroidulla suojataskulla
  • Jousikuormitettu mittauselementti (vaihdettavissa)
  • Räjähdyssuojattuja versioita on saatavana moniin hyväksyntätyyppeihin (ks. tietolehti sivu 2)

Kuvaus

Tämän sarjan termoelementit on suunniteltu ruuvattaviksi suoraan prosessilinjaan, pääasiassa säiliöihin ja putkistoihin. Nämä lämpömittarit sopivat nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille, joita käytetään kohtalaisella mekaanisella kuormalla ja normaaleissa kemiallisissa olosuhteissa.

Putkirakenteinen suojatasku on kokonaan hitsattu ja ruuvattu liitäntäpäähän. Vaihdettava mittauselementti voidaan irrottaa ilman, että koko anturia tarvitsee irrottaa laitoksesta. Tämä mahdollistaa tarkastuksen, mittauslaitteiden valvonnan tai tarvittaessa huollon ja vaihdon kun laitos on käynnissä. Vakiopituuksien valikoiman ansiosta toimitusajat ovat lyhyet ja varaosia voidaan pitää varastossa.

Asennuspituus, prosessiliitäntä, suojataskun muotoilu, liitäntäpää, anturien tyyppi ja määrä, tarkkuus ja liitäntämenetelmä voidaan valita vastaavan sovelluksen mukaan.

TC10-C:lle on saatavana useita erilaisia räjähdyssuojahyväksyntöjä.

Vaihtoehtoisesti voimme asentaa TC10-C:n liitäntäpäähän WIKA-malliston lähettimiä.