Nämä lämpötilalähettimet on suunniteltu yleiskäyttöön prosessiteollisuudessa. Niille on ominaista korkea tarkkuus, galvaaninen eristys ja erinomainen suojaus sähkömagneettisia vaikutuksia vastaan (EMI). HART®-protokollan ansiosta T32-lämpötilalähettimet ovat konfiguroitavissa (yhteentoimivia) lukuisten avointen konfigurointivälineiden kanssa. Eri anturityyppien lisäksi (esim. standardin DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 tai DIN 43710 mukaiset anturit) antureille voidaan määritellä asiakaskohtaisia ominaisuuksia arvoparien avulla (käyttäjäkohtainen linearisaatio).Kun anturi konfiguroidaan varmennuksella (kaksoisanturi), anturin vikaantuessa se muuttuu automaattisesti toimivaksi anturiksi.Lisäksi voidaan ottaa käyttöön anturin ajautuman tunnistus. Tällöin järjestelmä tuottaa virhesignaalin, kun anturin 1 ja anturin 2 välisen lämpötilaeron suuruus ylittää käyttäjän valitseman arvon.
T32-lähettimissä on lisäksi pitkälle kehitetty valvontatoiminto, kuten anturijohtimen vastuksen valvonta ja anturin vikaantumsen tunnistus NAMUR NE89 -standardin mukaan sekä mittausalueen valvonta. Lisäksi näissä lähettimissä on kattava jaksollinen itsevalvontatoiminto.Koteloon asennettavat lähettimen mitat sopivat B-tyypin DIN-liitäntäpäihin, joissa on laajennettu asennustila, eli esim. WIKAn BSS-malliin.Kiskoasennettavat lähettimet sopivat kaikkiin vakiomallisiin, standardin IEC 60715 mukaisiin kiskojärjestelmiin.Lähettimet toimitetaan vakiokonfiguraatiolla varustettuina tai ne konfiguroidaan asiakkaan antamien tietojen mukaisesti.