Lähtösignaali: Vastus 3-johtimisessa potentiometripiirissä, virtalähtö 4 ... 20 mA
Mittausperiaate: Reed-ketjutekniikka
Tarkkuus, resoluutio: 24 mm [0,9 in], 12 mm [0,5 in], 10 mm [0,4 in], 6 mm [0,2 in] tai 3 mm [0,1 in]
Kuvaus
RLT-1000-malli on kehitetty nesteiden pintojen mittaamiseen. Käytetty ruostumaton teräs soveltuu monille eri väliaineille, kuten esimerkiksi öljylle, vedelle, dieselille ja kylmäaineille.
Mittausperiaate Uimurin sisällä oleva kestomagneetti kytkee magneettikentän välityksellä vastusketjun ohjainputkessa. Koko kokoonpano vastaa 3-johdinpotentiometripiiriä. Mitattu vastussignaali on verrannollinen pintaan. Malli RLT-1000 on saatavana lisävarusteena 4 ... 20 mA:n analogisella lähdöllä.