1. Tuotteet
  2. Paineen mittaus
  3. Painekytkimet
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli PSD-4-ECO

OEM-painekytkin näytöllä

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot PE 81.69 Käyttöohjeet Erityiset asiakirjat #1 Erityiset asiakirjat #2 Erityiset asiakirjat #3

Sovellukset

  • Työstökoneet
  • Hydrauliikka ja pneumatiikka
  • Automaatio
  • Erikoiskoneenrakennus

Erikoisominaisuudet

  • Normaali/vika-indikaatio parametroitavalla näytöllä (punainen/vihreä)
  • Kompaktin koon ansiosta mahdollista asentaa ahtaisiin paikkoihin
  • Optimoitu OEM-laitevalmistuksen tarpeisiin
  • Vaativiin olosuhteisiin, 50 g iskun kestävyys ja lämpötila-alue -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]

Kuvaus

PSD-4-ECO on ohjelmoitava painekytkin, joka on suunniteltu erityisesti OEM- laitevalmistukseen. PSD-4-ECO on tulevaisuuden ratkaisu, siinä on IO-Link 1.1 ja se on edullinen ja luotettava. Tehtaalla tehtävän esiasettelun ansiosta, se on helppo ja nopea asentaa laitteeseen ilman erillistä ohjelmointia asennusvaiheessa.Nopea vikadiagnostiikka värinäytössä
PSD-4-ECO:n avulla on helppo havaita, että järjestelmä toimii halutulla painealueella. Kytkimen voi parametroida siten, että se näyttää vihreää, kun ollaan halutulla painealueella ja punaista, mikäli ollaan alueen ulkopuolella. Ongelmat on helppo havaita ajoissa.Optimoitu pieneen asennustilaan
Kytkimen halkaisija on 29 mm, mikä tekee PSD-4-ECO:ta hyvin ohuen. Sähköinen ulostulo on sijoitettu siten, että kytkin voidaan asentaa tilaa säästävästi ahtaaseenkin paikkaan. Näyttöä voidaan pyörittää 335 °C ja sähköisesti kallistaa 180 ° C , jolloin painenäyttö saadaan aina kohdistettua katsojaan.

Optimoitu OEM-laitevalmistajille
Painekytkin on erityisesti suunniteltu ja optimoitu OEM-laitevalmistajien sarjatuotannon tarpeisiin. pakkauskoko on 25 kpl , mikä pienentää pakkausmateriaalin tarvetta ja helpottaa käsittelyä. Tehtaalla asiakaskohtaiset esiohjelmoidut kytkimet tai OI-Link 1.1:llä automatisoitu parametrointi nopeuttaa ja helpottaa asennusta tuotannossa.Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin
Vankka: PSD-4_ECO- kytkin on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, jossa median lämpötila voi olla -40 ... +125 °C. Lisäksi se kestää hyvin mekaanisia iskuja (=<50 g) ja korkeita sähköisiä kuormia. PSD-4-ECO on erittäin kilpailukykyinen ja luotettava ratkaisu.