Huolto-osasto täyttää korkeimmat vaatimukset
WIKA on saanut huoltopalveluilleen ISO 45001 -sertifikaatin, joka on kansainvälinen standardi työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmille. Tällainen järjestelmä takaa, että kaikki toimintaprosessit ovat yhdenmukaisia työterveyden ja työturvallisuuden kanssa. Prosesseja myös optimoidaan jatkuvasti tätä tarkoitusta varten. Se koskee sekä omissa tiloissa tapahtuvaa toimintaa että erilaisia asiakkaan tiloissa suoritettavia huoltokäyntejä. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä varmistaa, että riskit tunnistetaan järjestelmällisesti ja minimoidaan näiden toisinaan haastavien tehtävien aikana. WIKA:n palvelut kattavat asennuksen, huollon ja korjauksen sekä kalibroinnin ja konsultoinnin.
ISO 45001 -standardin vaatimuksiin kuuluvat säännölliset auditoinnit, työntekijöiden ja johdon koulutus sekä turvallisuusstandardien arviointi. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan tunnistaa ja poistaa mahdolliset vaarat jo varhaisessa vaiheessa sekä parantaa jatkuvasti työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia prosesseja.
"Kenttäpalveluidemme ISO 45001 -sertifioinnilla lähetämme selkeän viestin kansainvälisellä tasolla", sanoo Matthias Bundschuh, WIKA:n huoltopalveluiden varatoimitusjohtaja. ”Asiakkaat ympäri maailmaa voivat luottaa siihen, että laitteiden asennuksessa, käyttöönotossa ja huollossa noudatetaan korkeimpia turvallisuusstandardeja – olipa kyseessä sitten uudet projektit tai huolto- ja korjaustyöt osana huoltokäyntejä.”