WIKA:n uusi digitaalinen lämpötilalähetin malli T38 mahdollistaa erittäin joustavan ja vakaan lämpötilan mittauksen. Laitteessa on mahdollisimman monta anturiliitäntäyhdistelmää ja uudentyyppinen ajelehtimisen tunnistus. Päähän ja kiskoon asennettavia versioita on saatavana SIL- ja erilaisina Ex-versioina.
Lämpötilalähetin, joka on täysin kehitetty standardin IEC 61508 mukaisesti, on suunniteltu yleiskäyttöön. Sen avulla käyttäjät voivat seurata prosessejaan tehokkaammin. Suuren määrän vakioanturin ominaiskäyrien lisäksi T38:ssa on toteutettu WIKA:n hiljattain kehittämä True Drift Detection. Tämä toiminto ilmoittaa välittömästi, jos mitattu arvo poikkeaa ominaiskäyrästä.
T38-mallissa on kuusi anturiliitäntää, jotka voidaan konfiguroida tarpeen mukaan, mikä antaa käyttäjille mahdollisimman paljon yhdistelymahdollisuuksia. Päähän asennettavassa lähettimessä erityisesti suunnitellut puolisuunnikkaan muotoiset liittimet, joissa on erittäin suuri kiinnityspinta-ala ja joihin pääsee käsiksi ulkopuolelta, helpottavat antureiden ja virtasilmukan liittämistä.
Uuden lähettimen kaikki versiot voidaan ohjelmoida HART®-protokollan avulla useilla avoimilla konfigurointityökaluilla. T38 voidaan myös parametroida nopeasti ja helposti USB-liitännän kautta PU-548-ohjelmointiyksikön ja WIKAsoft-TT-ohjelmiston avulla.
Merkkien määrä: 1,318
Avainsana: T38