WIKA

Innovatiivinen lämpötilalähetin, jossa on True Drift Detection -ominaisuus, nyt saatavilla maailmanlaajuisesti

Vain vuosi markkinoille tulonsa jälkeen WIKA:n T38-mallin digitaalisella lämpötilalähettimellä on jo kaikki tärkeät kansainväliset hyväksynnät, joten se on saatavilla maailmanlaajuisesti. Lähetin takaa entistäkin suuremman prosessin luotettavuuden innovatiivisen ajelehtimisen tunnistuksen ansiosta. T38:aa voidaan käyttää myös joustavasti, sillä sen kuusi anturin liitäntäterminaalia mahdollistavat lukemattomat yhdistelmät sisääntuloantureiden kanssa.

True Drift Detection on WIKA:n kehittämä uusi valvontatoiminto. Jatkuva valvonta, jossa käytetään kahta täysin yhteensopivaa anturia, mahdollistaa ajelehtivan anturin tunnistamisen välittömästi. Näin operaattorit voivat puuttua välittömästi virheellisiin mittauksiin. Prosessin luotettavuus on siten taattu aina.

Lämpötilalähetin täyttää kaikki IEC 61508 -standardin vaatimukset, ja se on suunniteltu yleiskäyttöön. T38:sta on saatavana päähän asennettava ja kiskoon asennettava versio sekä SIL- ja erilaiset Ex-versiot räätälöityä integrointia varten. Kaikki vaihtoehdot voidaan ohjelmoida HART®-protokollaa käyttäen lukuisilla avoimilla konfigurointityökaluilla.

Merkkien määrä: 1 072
Avainsana: T38