WIKA

In-line-prosessilähetin steriilien prosessien optimoimiseksi

Vähemmän energiankulutusta, vähemmän puhdistustyötä ja enemmän turvallisuutta: WIKA:n uusi DMSU22SA-malli auttaa osana putkistoa optimoimaan lääke- ja elintarviketeollisuuden steriilejä prosesseja. Laite kommunikoi HART®-protokollan kautta, ja se on 3-A- ja EHEDG-hyväksytty.

Lähettimen sydän on elliptinen putkianturi, jossa on Wheatstonen mittaussilta. Sen hygieeninen muotoilu on erittäin hyvä virtauskäyttäytyminen esimerkiksi hygieeniseen koteloon verrattuna. DMSU22SA mahdollistaa siis aikaa ja kustannuksia säästävät CIP- ja SIP-prosessit. Käyttäjät tarvitsevat myös vähemmän energiaa prosessipaineen ylläpitämiseen.

Vaatimuksista riippuen putkianturi on valmistettu vähintään 0,45 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä, joten se on moninkertaisesti kestävämpi kuin tavanomaiset in-line-ratkaisut. Jos vahinko kuitenkin tapahtuu, käyttäjälle ilmoitetaan siitä hälytystoiminnon kautta. Lähettimeen on integroitu myös aktiivinen lämpötilakompensointi, joka tekee prosessinohjauksesta tarkempaa.

Merkkien määrä: 1,028
Avainsana: DMSU22SA