WIKA

Korkeapainesovellusten sovittimet ja kytkimet

Klingenberg, kesäkuu 2022

Uudet lisävarusteet korkeapainemittaukseen: WIKA:n valikoimassa on nyt HPAC-mallimerkinnällä sarja liitäntäsovittimia ja kytkimiä, jotka on suunniteltu sovelluksiin, joiden paineet ovat 1 034 baarista 4 136 baariin (15 000 psi - 60 000 psi).

HPAC-tuotteet mahdollistavat turvallisen liittämisen venttiileihin, nippoihin ja liitososiin myös ahtaissa asennustilanteissa, kuten testauspenkissä ja ohjauskeskuksissa. Niitä on saatavana kaikissa yleisimmissä vaihtoehdoissa (naaras-uros, uros-uros, naaras-naaras) ja NPT-kierteellä tai kartiokierreyhdistelmällä (C&T). Yksiosainen rakenne ja korkealaatuiset materiaalit takaavat korkean tiiviyden ja pitkän käyttöiän. Kaikki HPAC-sovittimet ja -liitännät ovat selvästi tunnistettavissa lasermerkinnällä.

WIKA tarjoaa myös asiakaskohtaisen kokoonpanon liitososista, venttiileistä ja mittauslaitteista. Nämä "instrumenttikytkennät" toimitetaan käyttövalmiina ja vuototestattuina.

Merkkien määrä: 912
Avainsana: HPAC