Olipa kyse virtauksen ja pinnan mittaamisesta tai suodattimien ja pumppujen valvonnasta: WIKA:n uusi DPT-20-paine-erolähetin soveltuu moniin teollisuusprosesseihin. SIL2-sertifioitu laite täyttää korkeimmat turvallisuusvaatimukset.
Kompaktin rakenteensa ansiosta lähetin toimii tarkkuudella, joka on < ±0,065 % mittausalueesta. Kolmiulotteisen lämpötilakompensoinnin ansiosta se tarjoaa luotettavan mittaustuloksen myös epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa. DPT-20 on saatavana mittausalueilla -10 .... +10 mbar ja -16 ... +16 bar, ja se on suunniteltu jopa 400 barin staattiselle paineelle. Sen kääntötoiminto mahdollistaa erittäin joustavan käytön ja siten taloudellisen varastoinnin.
DPT-20:lle on saatavilla kolme viestintäprotokollaa, jotka voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin. Paine-erolähetin voidaan parametroida kahdella tavalla: prosessinohjauksen kautta käyttämällä DTM- tai EDD- ja konfigurointiohjelmistoa tai suoraan laitteessa lisävarusteena saatavan digitaalinäytön kautta.
Merkkien määrä: 1 024
Avainsana: DPT-20