WIKA

Hygieeninen painevälitinjärjestelmä, jossa on IO-Link- ja kytkentätoiminto

WIKA on kehittänyt älykkäiden laitosjärjestelmien steriilejä prosesseja varten uuden painevälitinjärjestelmän, jossa on IO-Link. Malli DSSA11SA on saatavana myös kytkintoiminnolla ja paikan päällä tapahtuvalla tilailmoituksella.

3-A- ja EHEDG-hyväksytty painevälitinjärjestelmä on erittäin kompakti, joten se sopii lähes mihin tahansa asennusympäristöön. Se mukautetaan TriClamp®-liitännällä. Sen hygieeninen rakenne täyttää CIP- ja SIP-prosessien vaatimukset.

DSSA11SA:n IO-Link-versio mahdollistaa myös integroinnin digitalisoituihin rakenteisiin ja laitteen etäkonfiguroinnin. Siinä on myös diagnostiikkatoiminto, joka antaa käyttäjälle pysyvän yleiskuvan laitteen tilasta, mikä helpottaa huoltoa. 360° LED-ilmaisin liikennevaloväreillä antaa myös nopean tilatiedon paikan päällä.

Uutta mittausjärjestelmää voidaan käyttää joko jatkuvaan paineenvalvontaan tai PNP/NPN-kytkimenä prosessinohjauksessa. Kytkentäpisteet voidaan asettaa tehtaalla tai mittauskohteessa IO-Linkin tai opetustoiminnon avulla.

Merkkien määrä: 1,041
Avainsana: DSSA11SA