WIKA

Uusi teollisuuden nopea paineensäädin

Klingenberg, toukokuu 2022

CPC3050-mallin nopea paineensäädin on uusin laite Mensorin tarkkuuspaineensäätimien valikoimassa, ja sillä voidaan suorittaa linjan lopun kolmen pisteen tarkastus kymmenessä sekunnissa.

Innovatiivisen säätimen ansiosta CPC3050 on suunniteltu nopeaan paineensäätöön teollisuusympäristöissä. Se pystyy tekemään 25 %:n paine-erotukset alle neljässä sekunnissa 0,020 % FS-tarkkuudella.

CPC3050 maksimoi läpimenon öljyn ja kaasun sekä autoteollisuuden kaltaisilla teollisuudenaloilla, mutta sitä voidaan käyttää aina, kun tarvitaan nopeutta ja tarkkuutta, esimerkiksi ilmailu- ja avaruusalalla, ilmailussa, lääketeollisuudessa ja energiantuotannossa. Laitteesta on saatavana korkea- ja matalapaineversiot, joissa on mukautettavat alueet, 10:1:n raja-arvosuhde ja automaattinen vaihteluväli, joten se soveltuu useimpiin tehtaisiin linjan loppupään testausta ja anturin todentamista varten.

Merkkien määrä: 818
Koodisana: CPC3050