WIKA on tuonut markkinoille NETRIS®-tuoteperheessään kolme radioyksikköä, jotka varmistavat mittaustietojen saumattoman ja turvallisen siirron IIoT-sovelluksissa. Laitteet mahdollistavat akkukäyttöisen langattoman tiedonsiirron lisenssivapaan LoRaWAN® ("Long Range Wide Area Network") radiostandardin avulla. Tämä mahdollistaa pitkät, jopa 10 km:n kantomatkat ja akun pitkän, jopa 5 vuoden käyttöiän. Radioyksiköt voidaan helposti konfiguroida WIKA:n verkkopohjaisen IIoT-pilvialustan ja LoRaWAN®-verkon kautta, joissakin tapauksissa myös mobiililaitteiden kautta "myWIKA wireless device" -sovelluksen avulla.
NETRIS®-laitteet ovat osa WIKA:n IIoT-alustaa, joka on saatavana joko ohjelmistona palveluna tai toimitiloissa olevana ratkaisuna. Pilvialusta tarjoaa täydellisen päästä päähän -salauksen ja kaksisuuntaisen viestinnän turvallista IIoT-ympäristöä varten. Kompakteihin NETRIS®1- ja -2-radioyksiköihin voidaan liittää vakioantureita, joiden avulla mitatut tiedot voidaan lähettää langattomasti pilveen big-data-analyysiä varten. Lisenssivapaiden LoRaWAN®- ja mioty®-radiostandardien lisäksi NETRIS®1-laitteessa käytetään Bluetooth®:a konfigurointiin ja lyhyen kantaman tiedonsiirtoon.
WIKA on kehittänyt NETRIS®2- ja -3 Ex -radiolaitteet mitattujen tietojen keskitettyyn, verkkopohjaiseen etävalvontaan räjähdysvaarallisilla alueilla. NETRIS®2 vastaanottaa tiedot kahden luonnostaan turvallisen, analogisen 4 ... 20 mA:n tulosignaalin kautta, kun taas NETRIS®3 vastaanottaa tiedot digitaalisesti WIKA-mittalaitteesta luonnostaan turvallisen liitännän kautta. Täysin koteloidut laitteet, joiden suojausluokka on IP55 tai IP65, lähettävät tiedot jatkuvasti pilvipalveluun konfiguroitavilla datapaketeilla LoRaWAN®:n avulla.
Merkkien määrä: 1 632
Salasana: NETRIS