WIKA

Digitaalinen painemittari käytettäväksi liikkuvissa huoltosovelluksissa

Digitaalinen painemittari CPG1200 mahdollistaa käyttöpaineiden kätevän ja joustavan asettamisen, painekytkimien uudelleensäädön ja paineen valvonnan - esimerkiksi tiiviyden testaamisen kuljetuksen aikana.

Akkukäyttöinen CPG1200 on suunniteltu erityisesti liikkuviin sovelluksiin. Kestävän muovikotelon ja lisävarusteena saatavan suojakotelon suojuksen ansiosta laite on kestävä ja kestää helposti tärinät ja iskut käytössä.

Hyväksi todettu mittaustekniikka kattaa kaikki yleiset mittausalueet aina -1 ... 1 000 bariin [-14,5 ... 15 000 psi] (ylipaine) asti ja tarkkuus on jopa 0,25 % FS. Mittausnopeus voidaan asettaa vaatimusten mukaan 1, 3, 4 tai 10 mittaukseen sekunnissa.

CPG1200:ssa on myös energiansäästötila. Käytännössä jopa 4 000 tunnin käyttöaika on mahdollista ilman akun vaihtoa. Lisävarusteena voidaan integroida jopa 1 miljoonan datapisteen dataloggeri. Tallennetut mitatut tiedot luetaan integroidun USB-liitännän kautta, joka myös syöttää laitteeseen virtaa. Vaihtoehtoisesti arvot voidaan lähettää myös langattomasti Bluetooth®:n kautta.

Merkkien määrä: 1,117
Koodisana: CPG1200