WIKA on laajentanut A2G-tuoteperhettään kolmella uudella mittauslaitteella. Nämä täydentävät WIKA:n älykkäiden antureiden valikoimaa julkisten ja kaupallisten rakennusten ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä varten. Uusissa laitteissa, A2G-500, A2G-520 ja A2G-540, on korkea mittaustarkkuus, modulaarinen ja kestävä rakenne. Ne voidaan helposti integroida sekä uusiin että olemassa oleviin ilmankäsittelylaitteisiin.
A2G-500 mittaa paine-eroa, ylipainetta ja tyhjiötä ±0,5 %:n mittaustarkkuudella. A2G-520-laitetta käytetään esimerkiksi ilmanvaihtokoneissa, joissa se mittaa paine-eron ja laskee ilmavirran tarkasti kalibrointikertoimen perusteella. A2G-540: tä käytetään paine-eron ja ilmavirran säätöön.
Analoginen, digitaalinen tai radio
A2G-tuoteperhe tarjoaa tulevaisuuden ratkaisun, sillä uudet laitteet tukevat kaikkia signaalinsiirtoteitä. Ne voidaan integroida ohjausjärjestelmiin tai IIoT-pilviympäristöön analogisen tai digitaalisen signaalin sekä radion (LoRaWAN®) kautta.
Modulaarisesti laajennettavissa
Modulaarisen rakenteen ansiosta käyttäjät voivat laajentaa toimintoja tarpeen mukaan lisävarusteilla, kuten näytöllä, releillä tai lisäsyötöillä ja -lähdöillä. Käyttöönotto ja käyttö WIKA-sovelluksen avulla on yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä. Säänkestävät mittalaitteet ovat kestäviä ja automaattisen nollapisteen asetuksen ansiosta jopa huoltovapaita. Näytön liikennevalotoiminto näyttää laitoksen kriittiset tilat yhdellä silmäyksellä.
Merkkien määrä: 1,464
Avainsanat: A2G-500, A2G-520, A2G-540: A2G-500, A2G-520, A2G-520, A2G-540