Digitalisoitujen steriilien prosessien vaatimukset täyttää WIKA:n uusi painevälitinjärjestelmä, jossa on prosessilähetin, kalvovalvonta ja HART®7-protokolla. DMSU21SA-mallilla on hyväksynnät kaikille yleisimmille hygieniastandardeille, ja se on saatavana räjähdyssuojattuna versiona.
Koko mittausjärjestely parametrisoidaan yhden kaapeliläpiviennin ja HART®7:n kautta. Viestintäprotokolla välittää mitatut arvot sekä kalvovalvonnan hälytyssignaalin. Patentoitu turvatoiminto perustuu kaksoiskalvoon, jossa on evakuoitu välitila ja painekytkin. Jos prosessipuolen kalvo repeää, kytkin lähettää välittömän vahinkoviestin, kun taas toinen kalvo jatkaa paineen valvontaa.
Uusi painevälitinjärjestelmä mittaa paineita välillä -1 bar ja 25 bar 0,1 %:n tarkkuudella mittausalueesta. Malli DMSU21SA on saatavana kaikilla steriileillä liitännöillä ja sovelluskohtaisilla järjestelmän täyttöaineilla.
Merkkien määrä: 994
Avainsana: DMSU21SA