Vaativissakin olosuhteissa anturi tuottaa jatkuvaa ja tarkkaa mitattua tietoa ja takaa korkean käyttöturvallisuuden. MH-4-CANin erityispiirre on nimensä mukaisesti CANopen- tai SAE J1939 -sarjaliitäntä. Tämä mahdollistaa käytön monimutkaisissa koneissa ja tarjoaa järjestelmän yksinkertaisen ja kustannustehokkaan laajentamisen suurten etäisyyksien ylittämisen avulla samalla kun varmistetaan signaalin vakaus ja eheys.
MH-4-CAN täyttää korkeat vaatimukset ja mittaa erittäin tarkasti lämpötiloissa -40 °C:n ja +100 °C:n välillä. Jopa kolminkertaisella ylikuormitussuojallaan anturi kestää hydraulisia painepiikkejä – ja on saatavilla myös rajoittimella varustettuna. Metallisen suojauksen ansiosta MH-4-CAN toimii häiriöttömästi jopa 60 V/m:n kenttävoimakkuudella. Lisäksi jopa 40 g:n tärinä ja 100 g:n iskut eivät vaikuta mittauksen laatuun.
Merkkien määrä: 1,040
Avainsana: MH-4-CAN