Klingenberg, maaliskuu 2022
Korkeapainesovellusten instrumentointia varten WIKA on toimittanut uuden sarjan liitososia ja lisävarusteita. HPFA-mallimerkinnällä varustetut liittimet on suunniteltu 1 034-4 136 baarin (15 000-60 000 psi) paineille.
HPFA-osat voidaan yhdistää vastaaviin WIKA:n kuula- tai neulaventtiileihin. Ne mahdollistavat mittauskokoonpanojen joustavamman asennuksen myös ahtaissa paikoissa. Useilla pistorasioilla varustetut versiot mahdollistavat mittauspaikkojen instrumentoinnin laajentamisen yksilöllisesti. Uusia liitososia on saatavana korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä kaikissa yleisesti käytetyissä versioissa. Liittimet ja lisävarusteet mahdollistavat turvalliset liitännät korkeapaineletkuihin, nippoihin, venttiileihin ja instrumentteihin yleensä.
Lisäksi WIKA tarjoaa mittalaitteiden, venttiilien ja liitososien asiakaskohtaista kokoonpanoa. Tällainen "kojeen kytkentä" toimitetaan asennusvalmiina ja vuototestattuna.
Merkkien määrä: 923
Avainsana: HPFA