WIKA

Uusi painevälitin jopa 450 °C:n prosessilämpötiloihin

Klingenberg, maaliskuu 2022

WIKA on räätälöinyt uuden painevälittimen sovelluksiin, joissa on erittäin kuumia väliaineita. Malli 990.45 soveltuu jopa 450 °C:n lämpötiloihin.

Korkean lämpötilan painevälittimiä käytetään muun muassa jalostamoissa, jotta ne mahdollistavat tarkat mittaukset myös korkeissa prosessilämpötiloissa. Se yhdistetään kapillaariin ja tavalliseen mittauslaitteeseen ilman ylimääräistä jäähdytyselementtiä mittausjärjestelmän muodostamiseksi. Sen alarunko, laippaliitäntä mukaan lukien, on valmistettu yhdestä kappaleesta, mikä minimoi vuotoriskin. Asiakaskohtaiset tiivisteet helpottavat painevälittimen liittämistä kulloiseenkin prosessiin.

Uusi laite voidaan varustaa nostoapuvälineellä. Näin se voidaan siirtää ja asentaa vaivattomasti. Alarunkoon integroitu kalvopäinen liitäntä mahdollistaa myös painevälittimen puhdistamisen ilman, että sitä tarvitsee ensin purkaa.

Merkkien määrä: 871
Avainsana: 990.45