WIKA

Elektroninen painekytkin hygieenisiin sovelluksiin

Elektroninen painekytkin PSD-4 on yleisratkaisu teollisuuden automaatiotehtäviin - myös hygieenisissä sovelluksissa ja vaativissa olosuhteissa.

EHEDG- ja 3-A-sertifioinnin ansiosta painekytkin soveltuu myös teollisuudenaloille, joilla on korkeat hygieniavaatimukset.

Koska tarkkuus on < ±0,5 % ja pitkäaikainen ajautuminen on minimaalista, se takaa prosessipaineen tarkan esityksen pysyvästi yli 100 miljoonan kuormitussyklin ajan. Painekytkin on saatavana digitaalisella lähtösignaalilla sekä kytkettävällä ja skaalattavalla analogisella lähdöllä. Lisäksi sitä voidaan helposti valvoa itsediagnostiikan avulla.

Kuntotiedot ja diagnostiikkatoiminnot mahdollistavat johdonmukaisen seurannan. Paine- tai lämpötila-arvot, jotka ylittävät tai alittavat eritelmät, näytetään suoraan järjestelmässä. Tietojen perusteella voidaan myös tehdä johtopäätöksiä muuttuvista prosessiolosuhteista. Lisätiedot auttavat latauksen tarkistamisessa.

Skaalautuva analoginen lähtö mahdollistaa mittausalueen mukauttamisen suhteessa 5:1. Lisäksi lähtösignaali voidaan konfiguroida sovellusta varten. Näin PSD-4:ää voidaan käyttää joustavasti.

Merkkien määrä: 1,160
Avainsana: PSD-4