WIKA

EMICOgauge-paineenmittausjärjestelmä suojaa ihmisiä ja ympäristöä

Klingenberg, tammikuu 2022
WIKA:n uusi EMICOgauge (Emission Control Gauge) -paineenmittausjärjestelmä varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuuden kriittisissä prosesseissa. Siihen on asennettu mallin 2xx.30 painemittari EN 837-1 (S3) mukaisena turvaversiona ja venttiili hajapäästöjen estämiseksi.

Mittauslaitteen ja venttiilin yhdistää helposti pyörivä sovitin, jossa on erityinen tiivistepakkaus. Järjestelmä on täysin vuototestattu TA-Luftin (VDI 2440) hajapäästöjä koskevien vaatimusten mukaisesti. EMICOgauge mittaa paineita 0-420 baarista 6 000 psi:iin. Korkeasta ylipaineesta johtuvan vian sattuessa S-3-turvaversio suojaa käyttäjää loukkaantumiselta.

Kompakti mittausjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön heti toimituksen jälkeen. Vapaasti pyörivä kääntyvä sovitin mahdollistaa näytön 360°-asennon ja mittalaitteen helpon irrottamisen esimerkiksi kalibrointia varten. S-3-painemittarit voidaan yhdistää seuraaviin venttiileihin hajapäästösuunnittelussa ISO 15848-1:n ja TA-Luftin mukaisesti EMICO-mittareiksi: Malli IVM-monolaippa sekä mallit IV1x ja IV2x (block & bleed) neulaventtiilit.

Merkkien määrä: 1.172
Avainsana: EMICOgauge