Vankka malli PGS25 switchGAUGE® on Bourdon-putkipainemittarin ja painekytkimen yhdistelmä. Siinä on tavanomainen analoginen näyttö, joka mahdollistaa prosessipaineen lukemisen paikan päällä, ja lisäksi mahdollisuus kytkeä enintään kaksi sähköistä signaalia. Kytkentäkoskettimet on tehtaalla asetettu alueelle, joka on 5-95 % asteikkoalueesta.
EN 837-1:n mukaisella Bourdon-putkella varustettu mittausjärjestelmä tuottaa paineeseen verrannollisen osoittimen pyörimisen. Elektroninen kulma-anturi, jota käytetään mm. ajoneuvojen turvasovelluksissa, määrittää osoittimen varren asennon. Kyseessä on kosketukseton anturi, joka ei ole altis kulumiselle ja hankaukselle. Tämä tuottaa paineproportionaalisen signaalin jatkokäsittelyä varten. Kytkentäpisteen asetuksesta riippuen piiri avataan tai suljetaan, kun hälytysarvo saavutetaan.
Näin switchGAUGE® voidaan käyttää aktiivisesti prosessinvalvontaan, esimerkiksi kaasupullon tai hydraulipiirin tason valvontaan. SwitchGAUGE® on saatavana vakiona asteikkoalueilla 0 .... 1,6 bar ja 0 ... 400 bar, tarkkuusluokka 2,5 ja 1 m:n pyöreä kaapeli sähköliitäntää varten. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo täyttää IP65-suojausvaatimukset. Isku- ja tärinänkestävyyttä voidaan parantaa silikoniöljykotelon täytöllä. Näin ollen laite soveltuu erinomaisesti käytettäväksi vaativissa teollisuusympäristöissä. Erilaisten lisävarusteiden avulla (esim. korkeampi tarkkuusluokka, muu kaapelin pituus) painemittari voidaan sovittaa täsmälleen kunkin sovelluksen asiakaskohtaisiin vaatimuksiin.