Nämä korkealaatuiset mekaaniset painekytkimet on kehitetty erityisesti turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Mekaanisten painekytkimien suuri etu on, että kytkentäprosessi ei vaadi syöttöjännitettä.
Kytkimien laatua valvotaan kaikissa tuotantovaiheissa. Näin ollen valmiit tuotteet ovat 100 % testattu. Alumiiniseoksesta valmistettu vankka kytkinkotelo kestää prosessiteollisuuden karkeat ja syövyttävät käyttöolosuhteet jopa 600 barin käyttöalueella.
Painekytkimessä on 1 tai 2 mikrokytkintä, joiden avulla voidaan kytkeä suoraan enintään 250 V AC, 20 A:n sähkökuorma.
Pienempiä kytkentätehoja varten, kuten PLC-sovelluksiin, on saatavana argonkaasulla täytettyjä mikrokytkimiä, joissa on kullatut koskettimet.
Sovelluksesta riippuen voidaan valita sopiva vaihtoehto kosketinversiolle ja sähköliitännälle; esimerkiksi säädettävä kuollut kaista kiinteän kuollut kaistan sijasta on usein ohjausprosesseissa tarvittava ominaisuus.
Käyttämällä välitinkalvollista mittausjärjestelmää, mallin MA-painekytkimestä saadaan erittäin kestävä. Näin se takaa optimaaliset käyttöominaisuudet. Laippaliitännät soveltuvat erinomaisesti erittäin viskoosisten, likaantuneiden tai kiteytyvien väliaineiden mittaamiseen.
Sovelluksiin joilla on erikoisvaatimuksia kostuville osille, on saatavilla mallit joissa käytetään PTFE-, Monel tai Hastelloy materiaaleja.
Turvallisuussovelluksia varten painekytkin on saatavana lisävarusteena SIL 2- tai SIL 3 -standardin mukaisena versiona.