WIKA:n termoelementit
Termoelementti on lämpötila-anturi joka lähettää lämpötilariippuvaista sähköistä jännitettä. Se soveltuuu korkeiden lämpötilojen mitaukseen (1 700 °C) toisin kuin vastuslämpötilamittarit. Toinen etu on pinnoitetun termoelementin minimaalinen halkaisija. Kun sitä käytetään ilman suojataskua, se tarjoaa erittäin lyhyet vasteajat. Nämä lämpötila-anturit reagoivat yleensä nopeammin kuin vastuslämpömittarit.
WIKA-mallistosta löydät oikean mallin jokaiseen sovellukseen:
Malli, johon sisältyy suojataskut
Suojatasku pitää aggressiiviset aineet ja muut haitalliset vaikutukset poissa itse lämpötila-anturista. Näin käyttäjien ja luonnon turvallisuus voidaan varmistaa.
Laippamallit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut suojataskut, on suunniteltu asennettavaksi astioihin ja putkiin. Kierteelliset mallit soveltuvat suoraan prosessiin ruuvikiinnitykseen. Korkean lämpötilan antureissa termosähköiset johdot on rakennettu suojataskuun Tämä mahdollistaa erittäin korkeiden lämpötilojen mittauksen. Savukaasujen lämpötilanmittauslaitteet soveltuvat kaasumaisten väliaineiden lämpötilan mittaamiseen matalapainealueella (enintään noin 1 bar).
Asennus suojataskuun
Näitä termoelementtejä voidaan yhdistää lukuisien erilaisten suojataskumallien kanssa. Valittava liitäntäpää, anturi ja asennuspituus mahdollistavat termoelementin käytön kaikissa sovelluksissa.
Suora asennus prosessissa
Näitä laitteita käytetään aina, kun lämpötilan mittaus on tehtävä suoraan prosessissa. Termoelementit ilman suojataskua soveltuvat kaikkiin sovelluksiin, joissa ei esiinny kemiallisesti agressiivisia väliaineita eikä hiertymää.
Pinta-anturit
WIKA:n tuotevalikoimasta löytyy pinta-asennettavia termoelementtejä lämpötilanmittausta varten. Useat erilaiset mallit mahdollistavat mittaukset tasaisilla pinnoilla, myös polttouuneissa ja putkissa, teollisuus- ja laboratoriosovelluksissa. Nämä lämpötila-anturit voidaan asentaa myös suoraan porattuihin reikiin...
Muoviteollisuudelle
Nämä hot-runner-termoelementit on suunniteltu käytettäväksi erityisesti muoviteollisuuden sovelluksissa. Niitä voidaan käyttää mittauksiin, joissa ne on paineasennettu uritettuihin kanaviin koneistettujen osien seassa, tai joissa metallianturin pää on asennettu suoraan porattuun reikään.
Räätälöidyt ratkaisut
Olipa kyse sitten korkeapainealueesta esimerkiksi polyeteenisynteesissä tai kemianteollisuudessa käytettävistä monipiste-elementeistä - WIKA:n laaja tuotevalikoima tarjoaa lukuisia räätälöityjä malleja.
Mitä tarkoittaa "kiteiden välinen korroosio"?
IC (Intercrystalline Corrosion) kiteiden välinen korroosio on korroosiomuoto, joka voi esiintyä useimmissa seoksissa sopivissa olosuhteissa. Se tunnetaan myös nimellä "rakeiden hajoaminen" tai "kromin kuluminen". Korroosio tapahtuu raerajoja pitkin ...
lisää