WIKA

Tutustu merkittävään - T38-lämpötilalähettimeen

T38_Webinar_en-co

Joustava. Turvallinen. Hyvä suorituskyky

Vaativissa ympäristöissä tarvitaan luotettavia lämpötilalähettimiä. Räjähdysvaarallisilla alueilla tai kriittisissä sovelluksissa, joissa ei ole liikkumavaraa, prosessien on oltava mahdollisimman turvallisia. Koska kaikki seisokkiajat on vältettävä ja laitoksen tehokas toiminta on taattava. Vastataksemme näihin haasteisiin olemme kehittäneet uuden, huipputason T38-lämpötilalähettimen.


Haasteet

Täydellisen lämpötilalähettimen on käytännössä täytettävä useita vaatimuksia:

  • varmistaa tasaiset lämpötilat kriittisille prosesseille
  • varmistaa turvallisen ja luotettavan toiminnan
  • kattaa erilaiset integrointitilanteet ja järjestelmävaatimukset
  • mahdollistaa älykkään seurannan ja ennakoivan kunnossapidon
  • pitää asennus- ja ylläpitokustannukset mahdollisimman pieninä

Hyvät uutiset: T38 mahdollistaa sen.


Suunniteltu mielenrauhaa varten

Luotettavuus on kaikki kaikessa prosessinvalvonnassa. T38 on kotonaan jopa haastavilla teollisuudenaloilla ja kriittisissä sovelluksissa.


Edut


Ratkaisut

Enemmän integrointivaihtoehtoja, vähemmän vaivaa

Kuuden anturiliitäntäliitännän ansiosta yhteen lähettimeen voidaan liittää mahdollisimman monta sisääntuloanturia. Kytkentä tapahtuu sekunneissa helposti saatavilla olevien liittimien ansiosta.

Parametrisointi ei voisi olla yksinkertaisempaa

WIKAsoft-TT-ohjelmisto yhdessä intuitiivisen PU-548-ohjelmointiyksikön kanssa helpottaa konfigurointia. Lukuisat valmiiksi määritetyt toiminnot ja sovellukseen räätälöity vakiokokoonpano nopeuttavat prosessia ja takaavat siten maksimaalisen mukavuuden parametroinnin aikana.

Erittäin joustava jokaiseen sovellukseen

T38 on saatavana kompaktina DIN-kiskoon asennettavana versiona ja päähän asennettavana versiona. Erilaiset kotelovaihtoehdot ja kiinnitettävä näyttö tarjoavat modulaarisen konseptin erilaisia sovelluksia varten.

Kriittisten prosessien optimoitu valvonta

WIKA:n uusi True Drift Detection mahdollistaa optimoidun prosessinvalvonnan. Virheelliset ja ajelehtivat anturiviestit havaitaan ennen kuin ne vaarantavat prosessin luotettavuuden. Näin käyttäjät voivat helposti varmistaa jatkuvan luotettavuuden.

Turvassa - aina ja kaikkialla

T38:aa voidaan käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa hyväksynnän ansiosta. Lisäksi laite on kehitetty standardin IEC 61508 mukaisesti, ja se täyttää SIL 2 -vaatimukset ja jopa SIL 3 -vaatimukset, kun sitä käytetään redundanttina järjestelmänä. Kokonaisuutena järjestelmä takaa maksimaalisen turvallisuuden ja minimoi vikaantumisriskin.


Salkku



Muita kysymyksiä?

Lähetä meille viesti. Autamme sinua mielellämme T38:aa koskevissa yksityiskohtaisissa kysymyksissä jne.