WIKA:n suojatut termoelementit
Suojatut termoelementit eroavat tavanomaisista termoelementeistä pienemmän rakenteensa ja joustavuutensa vuoksi. Tämän ominaisuuden ansiosta suojattuja termoelementtejä voidaan käyttää myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
Laajasta suojattujen termoelementtien valikoimastamme löydät sopivan version jokaiseen sovellukseen.
Miten suojattu termoelementti rakennetaan?
Suojatut termoelementit koostuvat ulommasta metallivaipasta, joka sisältää eristetyt sisäiset johdot, jotka on upotettu tiheään keraamiseen seokseen (mineraalieristeinen kaapeli, jota kutsutaan myös MI-kaapeliksi). Suojatut termoelementit ovat taivutettavissa, ja ne voidaan taivuttaa vähintään viisi kertaa vaipan halkaisijaan nähden. Äärimmäinen tärinänkestävyys tukee myös suojattujen termoelementtien käyttöä.
Suojamateriaaleina käytetään mieluiten Alloy 600:aa tai ruostumatonta terästä. Seos 600 (2.4816 Ni-seos) on standardimateriaali sovelluksiin, joissa vaaditaan erityisiä korroosionkestäviä ominaisuuksia korkeissa lämpötiloissa, jotka kestävät indusoitua jännityskorroosiohalkeilua ja pistesyöpymistä kloridia sisältävissä väliaineissa. Alloy 600:sta valmistetut suojatut termoelementit kestävät halogeeneja, klooria, kloorivetyä ja ammoniakkia vesiliuoksissa. 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetut suojatut termoelementit kestävät hyvin aggressiivisia aineita ja myös höyryjä ja palamiskaasuja kemiallisissa väliaineissa.
Mitä suojattuja termoelementtejä käytetään useimmiten?
- Termoelementti tyyppi K: NiCr-NiAl-termoelementit soveltuvat käytettäväksi hapettavissa tai inerttien kaasujen ilmakehissä enintään 1 200 °C:n lämpötilaan asti (ASTM E230: 1 260 °C) suurimmalla johdinkoolla.
- Termoelementti tyyppi J: Fe-CuNi-termoelementit soveltuvat käytettäväksi tyhjiössä, hapettavassa ja pelkistävässä ilmakehässä tai suojakaasuilmakehässä. Niitä käytetään lämpötilamittauksiin jopa 750 °C / 1 382 °F (ASTM E230: 760 °C / 1 400 °F) suurimmalla johdinkoolla.
- Termoelementti tyyppi N: NiCrSi-NiSi-termoelementit soveltuvat käytettäväksi hapettavissa ilmaseoksissa, suojakaasuilmaseoksissa tai kuivapelkistysilmaseoksissa enintään 1 200 °C / 2 192 °F (ASTM E230: 1 260 °C / 2 300 °F). Ne on suojattava rikkipitoisilta ilmastoilta. Ne ovat erittäin tarkkoja korkeissa lämpötiloissa. Lähdejännite (EMF) ja lämpötila-alue ovat lähes samat kuin tyypin K tapauksessa. Niitä käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan pidempää käyttöikää ja suurempaa vakautta.
- Termoelementti tyyppi E: NiCr-CuNi-termoelementit soveltuvat käytettäväksi hapettavissa tai inerttien kaasujen ilmakehissä 900 °C:een / 1 652 °F:iin asti (ASTM E230: 870 °C / 1 598 °F) suurimmalla johdinkoolla.
- Termoelementti tyyppi T: Cu-CuNi-termoelementit soveltuvat alle 0 °C:n lämpötiloihin, ja niiden ylin lämpötilarajoitus on 350 °C / 662 °F (ASTM E230: 370 °C / 698 °F), ja niitä voidaan käyttää hapettavassa, pelkistävässä tai inertissä kaasuilmakehässä. Ne eivät syövy kosteassa ilmakehässä.
Suojattujen termoelementtien käyttöä koskevissa tiedoissa viitataan versioihin, jotka ovat suorassa kosketuksessa väliaineeseen.
Suosittelemme, että selvitätte näiden "jalojen" PtRh-Pt (platina/rodium-platina) mineraalieristeisten termoelementtien lämpötila-alueen, tarkkuusluokat ja mitat vastaavan yhteyshenkilön kanssa.
Mitä eroa on eristetyllä ja eristämättömällä mittauspisteellä?
Eristetyt ja eristämättömät mittauspisteet erotetaan toisistaan. Eristetyissä mittauspisteissä mittauspistettä ei ole liitetty ulkovaippaan (maadoittamattomat mittauspisteet), kun taas eristämättömissä mittauspisteissä se on hitsattu ulkovaippaan (maadoitetut mittauspisteet). Eristetyt mittauspisteet tekevät anturista termisesti hieman hitaamman, mutta myös vähemmän herkän häiriöille signaalin siirron aikana. Maadoitetuilla mittauspisteillä varustetuilla suojatuilla termoelementeillä on erittäin nopea vasteaika, mutta ne ovat paljon herkempiä signaalinsiirron kannalta.
Mikä on terminen jännite (tai Seebeck-ilmiö)?
Ilmiö on nimetty Thomas Johann Seebeckin mukaan ja kuvaa sähköistä jännitettä kahden metallisen johtimen välillä, jotka on liitetty toisiinsa. Jännite syntyy mikäli vapaiden ja liitettyjen päiden välissä on lämpötilaero.