Yleensä termiä prosessilähetin käytetään kuvaamaan painemittauslaitetta, jolla on edellä mainitut ominaisuudet. Elektronisia painemittauslaitteita, joissa ei ole alenemaa, digitaalista paineilmaisinta tai pylväsdiagrammia ja joissa ei ole ohjausnäppäimiä, pidetään yleisesti paineantureina tai painelähettiminä. Jos olet kiinnostunut paineantureista/painelähettimistä, löydät kattavat tiedot infosivulta paineanturi.
WIKA:n prosessilähettimet toimivat joustavasti ja soveltuvat mittaustehtäviin mitä erilaisimmilla sovellusalueilla. Ne havaitsevat astioiden pinnankorkeuden, määrittävät putkien virtausnopeuden ja valvovat pumppuja, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.
Yleiskäyttöinen prosessilähetin
UPT-20-malli (paineportilla) / UPT-21-malli (kalvopäinen painevälitin) prosessilähetin soveltuu monille teollisuudenaloille. Kone- ja laitosrakentamisen lisäksi sitä käytetään prosessiteollisuudessa luonnostaan turvallisena Ex ia-versiona. Myös hygienia-, lääke- ja elintarviketeollisuuden vaatimukset täytetään käyttämällä kalvollisia prosessiliitäntöjä. Prosessilähetin voidaan toimittaa analogisella lähtösignaalilla ja HART®-protokollalla (versio 7).
Mitattu arvo on helppo lukea prosessilähettimestä, koska sen kotelo on käännettävissä (käännettävissä myös prosessiin kiinnittämisen jälkeen) ja näyttö on erittäin kontrastikas ja erityisen suuri, 45°:n kaltevuudella varustettu. Laitteen sähköasennus onnistuu ilman lisätyökaluja. Muovipinta on täysin johtava, joten se soveltuu erityisen hyvin Ex-sovelluksiin. IP66 suojaa laitteen pölyltä ja nesteiltä ja IP67 suojaa laitteen lyhytaikaiselta upottamiselta.
Teollisuuden prosessilähetin
Prosessilähettimiä malli IPT-20 (paineportilla) / malli IPT-21 (kalvopäinen painevälitin) on saatavana seitsemänä kotelovaihtoehtona. Materiaaleina käytetään muovia, alumiinia ja ruostumatonta terästä.
Prosessilähetin on saatavana kaikilla prosessiteollisuudessa käytetyillä lähtösignaaleilla: FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA. Lisäksi prosessilähetin voidaan toimittaa pietso-, ohutkalvo- tai keraamisella anturilla varustettuna. Prosessiliitäntöjen suuri määrä ja metallisen mittauselementin tarjoamat laajat mahdollisuudet mahdollistavat käytön kaikilla teollisuudenaloilla.
Paine-erolähetin
DPT-20-mallia käytetään paine-erojen mittaamiseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat pinta- ja virtausmittaukset sekä suodattimien ja pumppujen valvonta.
Pinnanmittauksessa DPT-20: tä käytetään suljetun astian valvontaan ja se rekisteröi hydrostaattisen täyttöpaineen. Jos säiliön muoto on tallennettu paine-tilavuuskäyränä, se voi laskea minkä tahansa säiliömuodon tilavuuden ja esittää sen suoraan näytöllä. Tiedonsiirto liitettyyn prosessinohjausjärjestelmään on myös mahdollista.
Jos DPT-20 yhdistetään primäärivirtauselementtiin, kuten rajoitusaukkoon tai Venturiputkeen, sillä voidaan mitata virtausta putkistoissa. Löydät myös primäärivirtauselementtejä laajasta WIKA:n valikoimasta.