Lämpötilan mittaus WIKA:lla
Johtavana lämpötilanmittauslaitteiden valmistajana voimme tarjota laajan valikoiman erilaisia tuotteita. Valmistamme standardituotteiden lisäksi asiakaskohtaisia ratkaisuja. Mittausinstrumenttimme ovat sertifioiutu ja täyttävät kansainvälisten turvallisuus- ja laatustandardien vaatimukset.
Mittauslaitteitamme käytetään useisiin teollisuuden mittaustehtäviin niiden yksinkertaisen rakenteen, lujatekoisuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta. Esimerkkikohteita ovat mm. ilmastointi, lämmitys, tuuletus, koneenrakennus, tehtaat/laitokset, säiliöt, öljy- ja kaasuputket sekä kemian- ja petrokemianteollisuus.
Mitä mittalaitteita WIKA tarjoaa sähköiseen lämpötilanmittaukseen?
WIKA:lla on täydellinen valikoima sähköisiä lämpötilanmittauslaitteita. Niihin lukeutuvat: termoparit, vastuslämpötilamittarit, lämpötilakytkimet ja lämpötilalähettimet. Sähköisen lämpötilanmittauksen ytimenä toimii anturi, joka muuntaa mitatun lämpötilan sähköiseksi signaaliksi.
- Termopari koostuu kahdesta toisiinsa hitsatusta johtimesta, jotka on valmistettu eri materiaaleista. Hitsauspiste vastaa todellista mittauspistettä.
- Vastuslämpötilamittarissa mitattu vastus vaihtelee lämpötilan mukana. WIKA:n lämpötilamittareissa käytetään platinavastuksia (Pt100 ja Pt1000).
- Lämpötilakytkimet lämpötilamittauksen yhteydessä antavat analogisia lähtösignaaleja ja auttavat prosessin valvontaa.
- Lämpötilalähettimet voidaan asentaa joko DIN -standardikiskoon kytkentäkaapissa, tai liitäntäpäähän suoraan mittauspisteessä.
Mitä mekaanisen lämpötilan mittaamiseen tarkoitettuja mittalaitteita WIKA tarjoaa?
WIKA:n mekaanisten lämpötilanmittauslaitteiden tuotevalikoima sisältää bimetalli-, kaasutäytteisiä- ja kapillaarilämpötilamittareita. Niiden toiminta perustuu materiaalien lämpötilalaajenemiseen.
- Bimetallilämpötilamittarin toiminta perustuu kahteen toisiinsa kiinnitettyyn metalliliuskaan, joilla on eri lämpölaajenemiskertoimet. Tästä aiheutuva taipuma ilmaisee mitatun lämpötilan.
- Kaasutäytteisissä lämpötilamittareissa täyttökaasuna käytetään inerttikaasua tai kaasuseosta. Lämpötilariippuvainen kaasunpaineenmuutos välittyy kapillaarin kautta lämpötilanäytölle mittarilukemaksi.
- Kapillaarilämpötilamittarissa on nestetäytetty mittausjärjestelmä. Lämpötilavaikutukset aiheuttavat siinä painemuutoksia, jotka ilmaistaan koneiston kautta mittarinäytöllä.
Mitä mittauslaitteita WIKA tarjoaa mekatroniseen lämpötilanmittaukseen?
Mekatroniset lämpötilanmittauslaitteet voidaan varustaa lisävarusteilla kuten hälytinkoskettimilla ja rajakoskettimilla. Jos ennalta määritetty mitattu arvo saavutetaan, kytkentä käynnistyy. Mekatronisia lämpötilanmittauslaitteita joissa on lähtösignaali voidaan käyttää säätelemään ja ohjaamaan prosesseja. WIKA:n tuotevalikoima sisältää mekaanisia lämpötilamittauslaitteita sähköisillä lähtösignaaleilla tai rajakoskettimilla, sekä mekaanisia lämpötilakytkimiä.
Mikä on hydrostaattinen painekoe?
Hydrostaattinen painekoe on suojataskun osien paine- ja lujuuskoe AD2000-tietolomakkeen HP30 mukaisesti.
Testiä varten suojatasku kiinnitetään testauslaitteeseen ja kuormitetaan huoneenlämmössä määritellyllä testipaineella ja kestolla (esim. kolme m ...
lisää