Lämpömittari kryogeenisessä mallissa

Kryogeeninen lämpömittari - Innovatiivinen muotoilu matalien lämpötilojen mittauksiin

Sovellukset

  • Erittäin alhaisen lämpötilan mittaukset
  • Nestemäistä vetyä (LH2) käyttävät sovellukset
  • Kryogeeniset säiliöt
  • Kryogeeniset putkistot
  • Vedyn nesteytyslaitokset

Erikoisominaisuudet

  • Innovatiivinen muotoilu ja korkea tarkkuus
  • Käytettävissä kaikkien asiaankuuluvien lämpömittareiden kanssa
  • Hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla

Kuvaus

Vedyn maailmanlaajuisen käytön vuoksi erittäin matalien lämpötilojen mittaaminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana on yhä tärkeämpää. WIKA tarjoaa kryomallin avulla sopivan vaihtoehdon kaikkiin tähän vaativaan sovellukseen soveltuviin lämpötilan mittauslaitteisiin.

Laboratoriokokeissa testattiin vastuslämpömittareiden (Pt1000) ja termoparien (tyyppi E) soveltuvuutta kryogeenisiin sovelluksiin. Kylmälämpömittarin erikoisrakenteen ansiosta sen tarkkuus on ±3 kelviniä -253 °C:ssa [-423 °F] ja sen toistettavuus on hyvä.

Laboratoriotutkimuksista saatujen testitulosten perusteella laskettiin uudet polynomit Pt1000-vastuksen lämpömittareille alueella -258 ... -200 °C [-432 ... -328 °F], joita käytetään WIKA-lähettimien kokoonpanossa.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä lämpötilaluokat tarkoittavat?

Leimahdyslämpötila on matalain lämpötila, jossa palamaton seos tai kaasu voi syttyä kipinästä tai kosketuksesta kuumaan pintaan. Kaasut ja höyryt jaetaan luokkiin, joissa pinnan lämpötilan täytyy aina olla matalampi kuin seoksen. (T1 > 450 °C, T ...

lisää

Mitä tarkoitetaan positiivisen lämpötilakertoimen omaavalla termistorilla?

Positiivinen lämpötilakerroin termistori johtaa sähköä huonommin korkeilla kuin matalilla lämpötiloilla. Ne tunnetaan myös PTC-vastuksina (Positive Temperature Coefficient). PTC:tä käytetään korkeissa lämpötiloissa esim. kemianteollisuudessa.