HPNV-mallin korkeapaineneulaventtiilit on kehitetty 15 000 ... 60 000 psi [1 034 ... 4 136 bar]. Venttiili soveltuu erityisen hyvin ohjauspaneeleihin, joissa tilaa on rajoitetusti, tai testipenkkeihin.
Pyörimätön venttiilikara estää kiinnijuuttumisen ja naarmuuntumisen, vaikka venttiili olisi harvoin avattu tai vain osittain suljettu.
Venttiilin puhallusvarmalla rakenteella varmistetaan käyttöturvallisuus erityisesti sovelluksissa, joissa on korkea painekuormitus ja usein toistuvia painejaksoja.
Venttiili voidaan avata/sulkea kokonaan vain 5 kierroksella.
Konepellin tahattoman irtoamisen riski on minimoitu kahvan mekaanisella pysäyttimellä. Kahvan nopea kokoaminen ja purkaminen on mahdollista itsekeskittyvän järjestelmän ansiosta. Venttiilin rakenne ja korkealaatuiset tiivistemateriaalit takaavat pitkän käyttöajan ja korkean tiiviyden.
WIKA tarjoaa pyynnöstä venttiilien ja painemittalaitteiden sekä muiden lisävarusteiden ammattimaista kokoonpanoa asennusvalmiiksi ratkaisuksi, jota kutsutaan myös instrumenttikytkennäksi. Koko järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi tehdään ylimääräinen vuototesti kojeen kytkennälle.