HPCV-mallin korkeapainesulkuventtiilit on kehitetty korkeapainesovelluksiin, joiden paine on 15 000 - 60 000 psi [1 034 - 4 136 bar].
Kosteutetut osat soveltuvat erityisesti maakaasua ja aggressiivisia aineita käyttäviin sovelluksiin, mutta myös veteen ja hydrauliikkaöljyyn. Yksinkertainen ja vankka rakenne mahdollistaa HPCV-tarkistusventtiilien laajan käyttöalueen. Venttiilin rakenne ja korkealaatuiset tiivistemateriaalit takaavat korkean kestävyyden ja tiiviyden.
Ylimääräinen tiivistys
Tiivistyselementissä (männässä) on kaksinkertainen tiivistysjärjestelmä, joka koostuu joustavasta O-renkaasta ja metallikartiosta.
Mahdollisessa vastapaineessa pehmeä O-rengas ja sitten metallikartiossa oleva tiivistepinta estävät väliaineen vastavirtauksen. Tiivistekonsepti on suunniteltu vaativiin kemian-, petrokemian-, öljy- ja kaasuteollisuuden sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa suorituskykyä ja luotettavaa tiiviyttä.
Metalli-istukka
Tätä mallia käytetään mieluiten syövyttävien tai hankaavien väliaineiden, kuten veden ja öljyn, kanssa erittäin korkeissa lämpötiloissa. Pehmeän tiivistysmateriaalin puuttuminen on avainasemassa metallisen istukan pitkän kestävyyden kannalta.