1. Tuotteet
  2. Pinnankorkeuden mittaus
  3. Jatkuva uimurimittaus
Takaisin yleiskatsaukseen
Mallit FLR-S, FLR-P, FLR-H

Reed-pintalähetin

Prosessiteollisuudelle

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot LM 20.02 Tekniset tiedot Tekniset tiedot Käyttöohjeet #1 Käyttöohjeet #2 Käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Lähes kaikille aineille soveltuva pinnankorkeuden mittaus
  • Kemianteollisuus, petrokemian teollisuus, maakaasu, offshore, laivanrakennus, koneenrakennus, voimantuotantolaitteet, voimalaitokset
  • Prosessiveden ja juomaveden käsittely, elintarvikeala, juomateollisuus, lääketeollisuus

Erikoisominaisuudet

  • Prosessi- ja järjestelmäkohtaiset ratkaisut mahdollisia
  • Käyttörajoitteet:
    • Käyttölämpötila: T = -80 ... +200 °C
    • Käyttöpaine: P = Tyhjiö enintään 80 bar
    • Rajatiheys: ρ ≥ 400 kg/m3
  • Laaja valikoima eri sähköliitäntöjä, prosessiliitäntöjä ja valmistusmateriaaleja
  • Lisävarusteena ohjelmoitava ja konfiguroitavissa oleva päähän asennettava lähetin 4 ... 20 mA:n kenttäsignaaleja varten, HART®, PROFIBUS® PA ja FOUNDATION™ Fieldbus
  • Räjähdyssuojatut versiot (lisävaruste)

Kuvaus

FLR-mallin antureita, joissa on reed-mittausketju, käytetään nestemäisten väliaineiden pinnankorkeuden mittaamiseen. Ne toimivat uimuriperiaatteella magneettisella lähetyksellä. Uimurin magneettijärjestelmä ohjausputkessa aktivoi vastusmittausketjun, joka vastaa 3-johdin potentiometripiiriin. Tapahtuman synnyttämä mittausjännite on verrannollinen pinnankorkeuteen.

Mittausjännite on hyvin hienosääteinen mittausketjun kosketinerottelun ansiosta, ja on siten käytännössä jatkuva. Vaatimuksista riippuen on saatavana useita erilaisia kosketinerotuksia.