mV/V-mittalaitteet (paneeliasennettava näyttö tai suuri näyttö E1930) soveltuvat erinomaisesti lukuisiin käyttökohteisiin niiden tarkkuuden ja helppolukuisuuden ansiosta. Mitatut arvot ja relelähtöjen tila näytetään 5-numeroisella digitaalisella monitoiminäytöllä. Mittalaitteissa on myös totalisaattori sekä min/maks-muisti.
Tämän mallin kohdalla asiakas hoitaa yleensä liitännän vastaavaan voima-anturiin ja parametrisoinnin. Laite ohjelmoidaan sen valikkojen kautta. Mikä tahansa venymäliuskavoima-anturi (enintään neljä 350 Ω:n anturia rinnakkain), jonka lähtösignaali on enintään ±4,8 mV/V tai ±48 mV/V, voidaan liittää. Anturin sisäinen voimalähde on joko 5 DC tai 10 V.
Pyynnöt ja eri arvojen parametrisointi hoidetaan optiona saatavan sarjakäyttöliittymän kautta. Valinnaiset kaksi tai neljä relettä mahdollistavat raja-arvojen alittamisen tai ylittämisen valvonnan. Lisäksi 0/4 ... 20 mA:n lähtösignaali on käytettävissä analogiseen arviointiin. Häiriösignaalit voidaan eliminoida suodatinasetuksilla.
Vaihtoehdot:
- Suuri näyttö, 10 mm korkea LED, helppo lukea 50 m:n päästä
- Suuri näyttö ja kestävä alumiinikotelointi
- DC-syöttö