Nämä korkealaatuiset paine-erokytkimet on tarkoitettu erityisesti turvallisuuden kannalta kriittisiin sovelluksiin. Tuotteen korkea laatu ja valmistus ISO 9001 mukaan takaavat, että laitteiston valvonta onnistuu luotettavasti. Kytkimien laatua valvotaan kaikissa tuotantovaiheissa. Näin ollen valmiit tuotteet ovat 100 % testattu. Jotta toiminta olisi mahdollisimman joustavaa, paine-erokytkimet on varustettu mikrokytkimillä, jotka mahdollistavat jopa 250 V AC, 10 A:n sähkökuorman kytkemisen suoraan.
Käyttämällä välitinkalvollista mittausjärjestelmää, mallin DW03UN-paine-erokytkimestä saadaan erittäin kestävä. Näin se takaa optimaaliset käyttöominaisuudet ja erinomaisen toistettavuuden (jopa alle 1 % asteikosta). Prosessiliittimen 54 mm yhdeväli mahdollistaa helpon asennuksen standardiventtiilirunkoon.