Metrologiassa tärkein huomioon otettava seikka on perusmittauksen laatu. ASL:n siltatekniikka edustaa vastuslämpötilamittareilla suoritettavien mittausten huippua. AC-siltatekniikassa hyödynnetään ominaisuuksia, joiden avulla pystytään toistamaan erittäin tarkkoja mittauksia normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ensiluokkainen, vakiomallinen CTR9000-vastussilta on suunniteltu siten, että se tuottaa parhaan mahdollisen tarkkuuden erityisesti vastuslämpötilamittareille.
25/30 Hz:n tai 75/90 Hz:n toimintataajuus (60 Hz:n syöttötaajuus) tarjoaa nopean, jatkuvan mittauksen, joka on hyvin häiriönsietokykyinen lämpö-EMF-virheille ja syöttötaajuuden häiriölähteille. Käytännön mittauksissa tarvitaan johtoja ja liittimiä, ja mittauksia on usein suoritettava epätäydellisissä käyttöolosuhteissa. CTR9000 toimii optimaalisella teholla monenlaisissa ympäristöissä. Vaihtovirtasiltatekniikka on aina parempi kuin mittaukset, jotka on tehty tasavirtatekniikalla, jossa virta kääntyy hitaasti. Nämä edut ovat tyypillisiä sähkömittausten perusominaisuuksia, eivätkä ainoastaan seurausta.