1. Tuotteet
  2. Kalibrointitekniikka
  3. Digitaaliset kalibrointilaitteet
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli CPH8000

Kannettava monitoimikalibraattori

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot CT 18.03 Käyttöohjeet #1 Käyttöohjeet #2 Käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Kalibrointipalvelut ja huolto
  • Mittaus- ja ohjauslaboratoriot
  • Laadunvalvonta

Erikoisominaisuudet

  • Seuraavien parametrien mittaus ja simulointi: paine, sähkösignaalit (mA, mV, V, Ω), lämpötila (TC, RTD), taajuus ja pulssi
  • Suuri värillinen kosketusnäyttö, jossa on uusi intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
  • Sisäinen paineen- ja tyhjiöntuotto
  • Vaihtoehto: Luonnostaan turvallinen versio, II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10 ... +50 °C
  • Vaihtoehto: integroitu HART®-moduuli kommunikointiin HART®-laitteiden kanssa

Kuvaus

Yleiset tiedot
Kannettavat monitoimikalibraattorit soveltuvat monipuolisuutensa ansiosta erinomaisesti teollisuuden mittauslaitteiden testaukseen ja kalibrointiin kentällä. Tyypillinen käyttökohde on painelähettimien, paineenmittauslaitteiden, lämpötilalähettimien, lämpötila-antureiden ja muiden mittauslaitteiden kalibrointi. Kalibrointitiedot tallentuvat laitteen muistiin. Laitetta voidaan ohjata etäältä tietokoneella, jolle voidaan myös ladata kalibrointiraportteja.

Laitteet ovat edistyksellisimpiä kannettavia monitoimikalibraattoreita, joilla voidaan mitata ja simuloida seuraavia parametreja: ylipaine ja absoluuttinen paine, sähköiset signaalit (mA, mV, V, Ω), lämpötila (TC, RTD), taajuus ja pulssi. Lisäksi on mahdollista sisällyttää valinnainen HART®-moduuli, joka mahdollistaa kommunikoinnin HART®-laitteiden kanssa.

Ominaisuudet
Kalibraattoreissa on suuri kosketusnäyttö, jossa on uusi intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, joka mahdollistaa kalibraattorin helpon ja nopean konfiguroinnin. ATEX-hyväksynnän saatavuus II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10 .... +50 °C laajentaa tämän kalibraattorin käyttömahdollisuuksia räjähdysvaarallisilla alueilla. Myös ATEX-versiossa on käytettävissä 24 voltin tasajännite ulkoisia lähettimiä varten.

Kalibraattoreissa on neljä mittauskanavaa, joten niillä voidaan suorittaa jopa neljä samanaikaista mittausta. Jotta kalibroinnit kentällä olisivat joustavampia, laitteissa on sisäinen muisti tietojen tallentamista varten, joka mahdollistaa tallennettujen mittausarvojen ja kalibrointiraporttien arvioinnin.