A2G-25-mallia käytetään kaasumaisten väliaineiden ilmavirtojen mittaamiseen ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksissa.
Ilmavirta mitataan määrittämällä paine-ero ja kertomalla se K-kertoimella. K-kerroin riippuu käytetystä ilmanvaihtolaitteesta tai putki-/kanavamittausantureita käytettäessä antureiden koosta ja lukumäärästä, ja se on helppo ja nopea syöttää valikosta. Ilmavirran eri laskentakaavat on jo ohjelmoitu A2G-25:n valikkoon. Valitsemalla asianmukaisen radiaalituulettimen valmistajan, oikea kaava otetaan automaattisesti huomioon laskennassa.
Sähköiset analogiset lähtösignaalit molemmille mittausalueille (DC 0 ... 10 V tai 4 ... 20 mA) tai digitaaliset Modbus®-versiot mahdollistavat suoran yhteyden ohjausjärjestelmiin tai rakennusautomaatiojärjestelmään.
Mitattu paine-ero näkyy myös LC-näytössä ja se välitetään analogisten tai digitaalisten lähtösignaalien kautta. A2G-25:ssä yhdistyvät siis kaksi mittausta yhdessä laitteessa. LC-näyttö ja selkeä valikkonavigointi mahdollistavat aikaa säästävän ja yksinkertaisen käyttöönoton.
A2G-25:llä voidaan mitata jopa 200 000 m3/h ilmavirtoja ja jopa 7 000 Pa:n paine-eroja.