Mallin 611.13 kalvojouselliset painemittarit perustuvat modulaariseen kalvomittausjärjestelmään. Kalvoelementin toinen puoli muodostaa muovikotelon ja toinen puoli on valmistettu kupari-beryllium-seoksesta (CuBe).
Kalvomittausperiaate soveltuu erityisen hyvin matalille paineille. Paineistettaessa kalvoelementin laajeneminen, joka on verrannollinen tapahtuvaan paineeseen, välittyy liikkeeseen ja näkyy.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa lukuisia asiakaskohtaisia sovelluksia. Mallia 611.13 käytetään menestyksekkäästi erityisesti lääketieteellisissä sovelluksissa.
Asteikko vaihtelee välillä 0 ... 60 mbar ja 0 ... 1 000 mbar tai 0 ... 24 inH2O - 0 ... 400 inH2O sekä tyhjiö- ja +/- asteikkoalueet takaavat monissa eri sovelluksissa tarvittavat mittausalueet.